(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เสริม เฉพาะด้าน สำหรับซีรี่ส์ FX-i / FZ-i
· FXi-02JA:อินเทอร์เฟซ USB (พร้อม สายไฟ) "USB ด่วน"
· FXi-08JA:อินเทอ ร์ เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
· FXi-09JA:ชุดแบตเตอรี่ใน แบบฝัง แบบชาร์จใหม่ได้
· FXi-10JA:กระจกบังลมขนาดเล็ก (ทำจาก อะคริลิค)
· FXi-11JA:กระจกบังลมขนาดใหญ่ (ทำจาก โพลีคาร์บอเนต)
· FXi-12JA:กระทะชั่งน้ำหนักสัตว์ (เปิดø150มม. สูง 130 มม.) สำหรับรุ่นที่มีน้ำหนัก 1,220 กรัม 2,200 กรัมและ 3,200 กรัม(เปิดø150มม. สูง 130 มม).
· FXi-15JA:เคส
รหัสสินค้า |
---|
FXI-02JA |
FXI-09JA |
FXI-10JA |
FXI-11JA |
FXI-12JA |
FXI-15JA |
FXI-WP-10JA |
FXI-WP-11JA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวเลือก | รุ่นที่ใช้งานได้ซีรีส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,584.53 ฿ 2,239.97 | AAD BALANCES OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | อินเตอร์เฟซ USB (พร้อม สายไฟ) | FX-I / FZ-ฉัน | ||
฿ 12,019.36 ฿ 7,693.59 | AAD BALANCES OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชุดแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จใหม่ได้ | FX-I / FZ-ฉัน | ||
฿ 1,937.84 ฿ 1,209.02 | AAD BALANCES OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน้าจอลมขนาดเล็ก (หน้าจอลม อะคริลิค ) | FX-I / FZ-ฉัน | ||
฿ 6,594.05 ฿ 4,208.32 | AAD BALANCES OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | กระจกหน้ารถยนต์ขนาดใหญ่ (โพลีคาร์บอเนต) | FX-I / FZ-ฉัน | ||
฿ 6,516.57 ฿ 4,149.10 | AAD BALANCES OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | จานชั่งสัตว์ | FX-i / FZ-i (สำหรับ 1220 กรัม, 2200 กรัม, 3200 กรัมสำหรับอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก) | ||
฿ 12,865.95 ฿ 8,238.07 | AAD BALANCES OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | เคส | FX-I / FZ-ฉัน | ||
฿ 1,860.36 ฿ 1,150.07 | AAD BALANCES OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน้าจอลมขนาดเล็ก (หน้าจอลม อะคริลิค ) | FX-IWP / FZ-IWP | ||
฿ 6,516.57 ฿ 4,149.10 | AAD BALANCES OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | กระจกหน้ารถยนต์ขนาดใหญ่ (โพลีคาร์บอเนต) | FX-IWP / FZ-IWP |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเลือก | หมายเหตุพิเศษ | สำหรับ A & D |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ฐานรอง/แผ่นรอง/ ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง