(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ค่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมฐานและพื้นผิวการวัดที่ดับแล้วซึ่งมีความทนทานต่อการเสียดสีดีเยี่ยม สะดวกสำหรับการวัดมุมฉากของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐานความแม่นยำ: เทียบเท่า JIS B7526
· พื้นผิวการวัดมีความทนทานต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยมเนื่องจากการชุบแข็ง ตารางการตรวจสอบรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ดับ Class 1 ทั้งหมด
· ความตั้งฉาก ± (10 + L / 20) µm (L หมายถึง มิติ ขนาด ที่ระบุ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับเขียนงานและวัดมุมฉากของผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน ฯลฯ
·จำเป็นสำหรับแคนเนอร์
รหัสสินค้า |
---|
AA-F50 |
AA-F75 |
AA-F100 |
AA-F150 |
AA-F200 |
AA-F250 |
AA-F300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวลำแสง (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ชิ้นยาวรวมความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างชิ้นยาว (มิลลิเมตร) | ความหนาชิ้นยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความกว้างชิ้นส่วนสั้น (มิลลิเมตร) | ความหนาชิ้นสั้น (มิลลิเมตร) | squareness (±มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,354.48 ฿ 2,634.94 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 37 | 50 | 50 | 16 | 2 | 37 | 16 | 10 | 0.013 | ||
฿ 3,701.58 ฿ 2,816.16 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 75 | 50 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 16 | 10 | 0.014 | ||
฿ 3,985.16 ฿ 3,006.80 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 70 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 18 | 12 | 0.015 | ||
฿ 5,085.33 ฿ 3,594.82 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 150 | 100 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | 0.018 | ||
฿ 6,177.77 ฿ 4,661.13 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 200 | 130 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | 0.02 | ||
฿ 7,871.44 ฿ 5,931.92 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 250 | 165 | 250 | 250 | 29 | 3.5 | 165 | 26 | 22 | 0.022 | ||
฿ 9,988.13 ฿ 6,862.84 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 300 | 200 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | 0.025 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง ด้วย เครื่องมือวัดฉาก | ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | JIS B 7526 | มุม(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง