(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วยเดียวนี้รองรับช่วงการวัดที่กว้าง
[คุณสมบัติ]
· ตำแหน่ง ติดตั้งของปลายสัมผัสสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ทั่งปรับที่ให้มาเพื่อขยายช่วงการวัดให้กว้างขึ้น
· น้ำหนักเบา เนื่องจากใช้ โครงมีรูด้านใน
·ด้วยตัว ตัวปรับแรงดัน ความดัน คงที่
·เฟรมมีการเคลือบผิว
· พื้นผิว การวัดมี ปลาย คาร์ไบด์
[การใช้งาน]
·สำหรับการวัด ขนาดภายนอก
[สเปค]
· ปรับปลายสัมผัส: 25 มม. × 1 ชิ้น และ 50 มม. × 1 ชิ้น รวมอยู่ด้วย
· ระยะหัวไมโครมิเตอร์: 25 มม.
[วัสดุ]
· แกนหมุน : เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง
• ไมโครมิเตอร์มาตรฐาน สำหรับการวัดภายนอก | • เหล็กแผ่นรูปตัวยูไมโครมิเตอร์ สำหรับการวัดความหนาของแผ่นเหล็กกล้า |
• สไปลน์ ไมโครมินเตอร์ เพื่อสะดวกในการวัดร่องของ เพลาสไปลน์ | • ดิสก์ไมโครมิเตอร์ หัว เกจวัด รูปทรง จานขัด เหมาะสำหรับ การวัดความยาว โคนฟัน สัมผัสของ เฟือง/เกียร์ |
• ใบมีดลบคมไมโครมิเตอร์ พื้นผิว การวัดเป็นประเภท ใบมีดลบคม เหมาะสำหรับวัดร่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา ฯลฯ | • ไมโครมิเตอร์หน้ากลม ด้านทั่งของ หัว เกจวัด เป็นทรงกลม รูปทรง สมบูรณ์แบบสำหรับการวัดผนัง ความหนาของ ท่อเหล็ก |
• ไมโครมิเตอร์จุด เหมาะสำหรับวัดความหนาของ เว็บจีบ ฯลฯ |
• ตัวอย่างของการอ่านการเกลี่ย | |
* โดยปกติ ค่า การอ่านของรูปภาพซ้าย ถึง 0.01 มม. ค่า การอ่านของภาพลดลง วัดด้วยตาได้ถึง 0.001 (1µm) | |
ค่า อ่านสำหรับปลอกเท่ากับ 7.0 มม. ค่า การอ่านสำหรับปลอกมือเท่ากับ 0.37 มม. และ ค่า วัดได้คือ 7.37 มม. |
01 การทำความสะอาด พื้นผิว วัด เพื่อรักษาพื้นผิวการวัดของทั่งและแกนหมุนให้สะอาดให้ค่อย ๆ จับกระดาษสะอาดระหว่างพื้นผิวการวัดทั้งสองจากนั้นปล่อยแกนหมุนหลวม ๆ เพื่อนำกระดาษออก * ฝุ่นถูกดึงดูดไปยัง กระดาษ บางประเภทได้อย่างง่ายดาย อย่าบีบ กระดาษ ออก | ||
02 การเปลี่ยน เฟืองวงล้อ ในการปรับ ความดัน การวัดเป็นสิ่งสำคัญมาก รอบเดินเบา สต๊อปเปอร์ เฟืองวงล้อ 1 ถึง 3 ครั้ง | ||
03 การแก้ไข แคลมป์ยึด ใน ภาพ การเกลี่ย 0 มีประมาณ5μม. ส่วนเบี่ยงเบนและจะต้องได้รับการแก้ไข แคลมป์ยึด ใช้ในการ ตั้งค่า แกนหมุน ในตำแหน่งที่ถูกต้อง | ||
04 ใส่ใน กุญแจ – ประแจ ปลอกที่ด้านหลังของ แคลมป์ยึด มีรู ใส่ กุญแจ - ประแจเข้าไปในรูและปรับเป็น 0 หากใส่ประแจไม่ถูกต้องมันจะคลายประแจและหยุดการเกลี่ย โปรดระวัง | ||
05 0 ตำแหน่ง นี่คือตำแหน่งที่ถูกต้อง 0 เวลาอ่านแผ่นวงกลมสำหรับวัดเครื่องมือหรือมุมทางตั้งและทางแนวนอนตาควรมองตรงไปที่มุมทางตั้งและทางแนวนอนมีข้อผิดพลาด 2 ถึง 3µm จะเกิดขึ้น ถ้ามันไม่ได้อ่านโดยตรง | ||
06 ยืนยัน ความแม่นยำ (ใช้ขาตั้งไมโครมิเตอร์) * เนื่องจากการหมุนด้วย สกรู ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นที่ พิทช์ ของสกรู ต้องแน่ใจว่าอยู่ที่ ตำแหน่ง 0 ถือไมโครมิเตอร์พร้อมขาตั้งไมโครมิเตอร์ | ||
07 ยืนยัน ความแม่นยำ (คลิป เกจบล็อก เปิด) หากต้องการคลิกเกจบล็อก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและเกจบล็อกและการเกลี่ยในไมโครมิเตอร์นั้นเหมือนกัน | ||
รหัสสินค้า |
---|
MC104-1000 |
MC104-400 |
MC104-500 |
MC104-600 |
MC104-700 |
MC104-800 |
MC104-900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดที่อนุญาตสูงสุด (ไมโครเมตร) | แถบอ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,073.55 ฿ 40,191.24 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 501 ถึง | 900 to 1000 | 1009 | 576 | 20 | 925, 975 (มม.) 2 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิเตอร์ | ||
฿ 17,626.32 ฿ 16,184.49 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 201 ถึง 500 | 300–400 | 409 | 224 | 11 | 325, 375 (มม.) 2 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิเตอร์ | ||
฿ 19,786.98 ฿ 18,686.82 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 201 ถึง 500 | 400 to 500 | 509 | 275 | 13 | 425, 475 (มม.) 2 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิเตอร์ | ||
฿ 24,910.50 ฿ 22,414.47 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 501 ถึง | 500 to 600 | 609 | 321 | 15 | 525, 575 (มม.) 2 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิเตอร์ | ||
฿ 29,768.77 ฿ 27,080.65 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 501 ถึง | 600 to 700 | 709 | 371 | 16 | 625, 675 (มม.) 2 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิเตอร์ | ||
฿ 36,924.17 ฿ 33,139.44 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 501 ถึง | 700 to 800 | 809 | 426 | 18 | 725, 775 (มม.) 2 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิเตอร์ | ||
฿ 42,096.02 ฿ 38,012.71 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 501 ถึง | 800 to 900 | 909 | 476 | 20 | 825, 875 (มม.) 2 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิเตอร์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | C(มิลลิเมตร) | 8 | D(มิลลิเมตร) | 18 |
สเปค | ปรับปลายสัมผัส: 25 มม. X 1 ชิ้น, 50 มม. X 1 ชิ้นรวม / หัวไมโครมิเตอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หัว : 25 มม. | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง