(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเกลวัด SC series กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง
[คุณสมบัติ]
·ความจุ 30 กก. ถึง 150 กก. การแสดงขั้นต่ำ 5 ก. ถึง 20 ก.
·เฟรม (SUS304) ช่วยให้ผ่านการทำความสะอาดป้องกันการสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรก
·ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 5,000 ชั่วโมงด้วย ถ่าน อัลคาไลน์ D cell × 6 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·โหลดเซลล์อะลูมิเนียม: ความต้านทานการกัดกร่อนและคุณสมบัติการกันน้ำได้รับการปรับปรุงโดยการเคลือบอโนไดซ์และการเคลือบด้วยอีพ็อกซี่
·กระทะชั่ง สเตนเลส (SUS304)
·แผง LCD ขนาดใหญ่: ตัวอักษร สูง 39 มม., อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟบอกสถานะ แบตเตอรี่ที่เหลือ 3 เครื่องวัดระดับน้ำ
[การใช้งาน]
·สำหรับการแปรรูปอาหารพื้นที่เปียกของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลพื้นที่ทำงานกลางแจ้งที่ต้องการความคล่องตัวบ่อยครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
SC-30KAM |
SC-30KBM |
SC-60KAL |
SC-60KAM |
SC-60KBL |
SC-60KBM |
SC-150KAL |
SC-150KAM |
SC-150KBL |
SC-150KBM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | รูปทรง | มิติ ภายนอก (W) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | ความจุ (กิโลกรัม) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,223.49 ฿ 24,787.93 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 30000 | 5 | 380 | 300 | แบบรวม (พร้อม ขั้ว) | 300 | 543 | 30 | 12 | ||
฿ 35,045.01 ฿ 22,723.18 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 30000 | 5 | 380 | 300 | แบบแยก (ไม่มี ขั้ว) | 300 | 543 | 30 | 11 | ||
฿ 41,866.88 ฿ 27,209.29 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 60000 | 10 | 530 | 390 | แบบรวม (พร้อม ขั้ว) | 390 | 688 | 60 | 16 | ||
฿ 38,223.49 ฿ 24,787.93 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 60000 | 10 | 380 | 300 | แบบรวม (พร้อม ขั้ว) | 300 | 543 | 60 | 12 | ||
฿ 38,688.40 ฿ 25,143.59 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 60000 | 10 | 530 | 390 | แบบแยก (ไม่มี ขั้ว) | 390 | 688 | 60 | 15 | ||
฿ 35,045.01 ฿ 22,723.18 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 60000 | 10 | 380 | 300 | แบบแยก (ไม่มี ขั้ว) | 300 | 543 | 60 | 11 | ||
฿ 41,866.88 ฿ 27,209.29 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 150000 | 20 | 530 | 390 | แบบรวม (พร้อม ขั้ว) | 390 | 688 | 150 | 16 | ||
฿ 38,223.49 ฿ 24,787.93 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 150000 | 20 | 380 | 300 | แบบรวม (พร้อม ขั้ว) | 300 | 543 | 150 | 12 | ||
฿ 38,688.40 ฿ 25,143.59 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 150000 | 20 | 530 | 390 | แบบแยก (ไม่มี ขั้ว) | 390 | 688 | 150 | 15 | ||
฿ 35,045.01 ฿ 22,723.18 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 150000 | 20 | 380 | 300 | แบบแยก (ไม่มี ขั้ว) | 300 | 543 | 150 | 11 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | มี | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ) |
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) | 717 | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ (ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ IP68) |
PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | พาวเวอร์ซัพพลาย | D ถ่าน <R20P/LR20> x 6 (แยกจำหน่าย) |
การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง