(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ค่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับวัดมุมฉากในงานตัดเฉือนต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐานความแม่นยำเทียบเท่า JIS B7526
·ไม่ได้ชุบแข็ง/ การขัดผิว
·จำเป็นสำหรับแคนเนอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกในการเขียนงาน
รหัสสินค้า |
---|
DD-S50 |
DD-S125 |
DD-S250 |
DD-S400 |
DD-S500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวลำแสง (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ชิ้นยาวรวมความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ทั้งหมด (มิลลิเมตร) | squareness (±มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 989.87 ฿ 705.98 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 38 | 50 | 50 | 38 | 0.025 | 3 | 16 | ||
฿ 1,330.61 ฿ 1,069.01 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | 80 | 125 | 125 | 80 | 0.032 | 4 | 20 | ||
฿ 2,589.01 ฿ 1,998.97 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 250 | 165 | 250 | 250 | 165 | 0.045 | 6 | 30 | ||
฿ 5,198.71 ฿ 3,927.11 | SCALE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 | 0.06 | 8 | 40 | ||
฿ 10,344.00 ฿ 7,303.90 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 0.07 | 8 | 40 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ทรงเหลี่ยมแบบแบน | ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | JIS B 7526 | มุม(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง