(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความผิดพร่อง รีเลย์ พลังผิดปกติ & LED สีเหลืองดับ
ไม่หน่วงเวลาหลังจากเอาไฟเข้า
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 85.6 มม | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22.5 มม | ความยาว | 103.7 มม |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -25°C | แรงดันไฟเลี้ยง | 200 ถึง 500 V ac | หน่วงเวลา | 500 ms |
ความไวของเฟส | ความล้มเหลวเฟสลำดับเฟส | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | DPDT | ขนาด | 103.7 × 22.5 × 85.6 มม |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +60°C | เฟสไฟฟ้า | 3 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -25 ถึง +60 ° C |
ช่วงการตรวจจับ เครื่องวัดความถี่ | 45 ถึง 65 Hz | การใช้งาน ตรวจสอบ | ระยะ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1SVR730824R9300 ในชุด CM-PFS ลำดับเฟส & การตรวจสอบการสูญเสีย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง