(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·รองรับ เอาต์พุต PoE 10/100 / 1000base-t (X) และอินพุตข้อมูล
· IEEE 802.3af / + ที่ มาตรฐาน เอาต์พุต 30 W
· พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต 24 ถึง 48 V
· การออกแบบ เพรียวบางติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) หรือตัว ติดผนัง เฟรม โลหะ IP30
· อุณหภูมิใช้งาน กว้างตั้งแต่ -40 ° C ถึง 75 ° C
อินเตอร์เฟซ | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | 1000BASE |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ | มีการจัดการ / Unmanaged switch | อื่น ๆ |
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย | PoE | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 140 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 37 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 95 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -40 ถึง 75 |
รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) / ผนัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EKI-2701HPI-AE ในชุด หัวฉีด Gigabit PoE, IEEE 802.3af / at, อุณหภูมิกว้าง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง