(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ควบคุมการวางตำแหน่งด้วยเอาท์พุตพัลส์ เพื่อสั่งการขับสเต็ปปิ้งมอเตอร์และมอเตอร์แบบอินพุตพัลส์อื่น ๆ
■ คุณสมบัติ
· โมดูลฟังก์ชัน MC ของตัวควบคุม NJ/NX/NY5 ช่วยให้คุณสามารถ
เชื่อมต่อกับแกนได้มากเท่าที่ตัวควบคุม NJ/NX/NY5 จะควบคุมได้
· การควบคุม I/O ระยะไกลด้วยความเร็วสูง พร้อมวงจรการสื่อสารที่เร็วถึง 125 µs*1
· สเต็ปปิ้งมอเตอร์และเซอร์โวมอเตอร์หลายตัวสามารถทำงานแบบซิงโครไนซ์ได้โดย
ใช้การรีเฟรชซิงโครนัส I/O หรือการรีเฟรชแบบอิงจากความสำคัญของระยะเวลาทำงาน*2
· สลักล็อค (อินพุตสลักล็อคภายนอก 2 จุด)
· เอาท์พุตพัลส์เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ สูงสุด 500 kHz
หรือเอาท์พุตพัลส์ไลน์ไดร์เวอร์ สูงสุด 4 MHz
· รุ่นเอาท์พุตไลน์ไดร์เวอร์แบบ 2 หรือ 4 ช่องสัญญาณ
*1 เมื่อใช้ NX-EC01□□ ร่วมกับ NX701-□□□□ และ NX-ECC203
* *2 จะทำการรีเฟรชโดยอิงจากความสำคัญของระยะเวลาทำงานได้เมื่อใช้ร่วมกับ NX-ECC203
รหัสสินค้า |
---|
NX-PG0112 |
NX-PG0122 |
NX-PG0232-5 |
NX-PG0332-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปแบบ เอาต์พุต | จำนวนช่อง | จำนวนอินพุตภายนอก | จำนวนเอาต์พุตภายนอก | พัลส์ เอาต์พุต ความเร็วสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,625.00 ฿ 21,618.19 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 1 (NPN) | 2 (NPN) | 1 (NPN) | 500 kpps | ||
฿ 23,043.00 ฿ 13,825.80 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | [อื่น ๆ] Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 1 (PNP) | 2 (PNP) | 1 (PNP) | 500 kpps | ||
฿ 31,006.00 ฿ 18,603.60 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | [อื่น ๆ] สาย ชุดขับมอเตอร์ เอาต์พุต | 2 | 5/ช่อง (NPN) | 3/ช่อง (NPN) | 4 Mpps | ||
฿ 47,541.00 ฿ 28,524.60 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | [อื่น ๆ] สาย ชุดขับมอเตอร์ เอาต์พุต | 4 | 5/ช่อง (NPN) | 3/ช่อง (NPN) | 4 Mpps |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA | ชื่อ | ยูนิตเอาท์พุตพัลส์ | วิธีรีเฟรช I / O | ซิงโครนัส I/O อิงจากความสำคัญของระยะเวลาทำงาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง