(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โมดูล I/O รุ่น iQ-R จาก MITSUBISHI
- พิกัดของอินพุต/เอาท์พุตจะถูกพิมพ์อยู่ที่ด้านหน้า ช่วยลดการเดินสายที่ไม่ถูกต้อง
- มีตะขอสำหรับเคเบิ้ลไทร์ เพื่อการเดินสายไฟที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
- เทอร์มินอลบล็อค 16 จุดที่มีอยู่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่จำเป็นต้องเดินสายใหม่
- ยืนยันง่ายๆ ด้วยหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ ที่ถูกพิมพ์ที่ด้านหน้า
- สวิตช์สลับถูกใช้เพื่อแสดงระหว่างสัญญาณ LED 32 จุด
- สัญญาณเทอร์มินัลมีป้ายกำกับและมีรหัสสีชัดเจน
- มองเห็นสัญญาณ LED ได้สูงสุด 32 ดวง
ลักษณะภายนอกของ RX40C7
Drawing ระบุขนาด RX40C7 (หน่วย: มม.)
ลักษณะภายนอกของ RX10
Drawing ระบุขนาดของ RX10 (หน่วย: มม.)
รายการ | อินพุต AV | อินพุต DC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX28 | RX10 | RX10-TS | RX40C7 | RX40C7-TS | RX41C4 | RX41C4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
จำนวนจุด [จุด] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต, ความถี่ [V] | 100 ถึง 240 V AC (50/60 Hz) | 100 ถึง 240 V AC (50/60 Hz) | 100 ถึง 240 V AC (50/60 Hz) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุต [mA] | 16.4 (200 V AC, 60 Hz) 13.7 (200 V AC, 50 Hz) 8.2 (100 V AC, 60 Hz) 6.8 (100 V AC, 50 Hz) | 8.2 (100 V AC, 60 Hz) 6.8 (100 V AC, 50 Hz) | 8.2 (100 V AC, 60 Hz) 6.8 (100 V AC, 50 Hz) | 7.0 TYP. | 7.0 TYP. | 4.0 TYP. | 4.0 TYP. | 4.0 TYP. | 1.7 (5 V DC) 4.8 (12 V DC) | 1.7 (5 V DC) 4.8 (12 V DC) | 1.7 (5 V DC) 4.8 (12 V DC) |
เวลาตอบสนอง | 20 ms หรือน้อยกว่า | 20 ms หรือน้อยกว่า | 20 ms หรือน้อยกว่า | 0.1 ถึง 70 ms | 0.1 ถึง 70 ms | 0.1 ถึง 70 ms | 0.1 ถึง 70 ms | 0.1 ถึง 70 ms | 0.1 ถึง 70 ms | 0.1 ถึง 70 ms | 0.1 ถึง 70 ms |
วิธีการ common [จุด/common] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
ฟังก์ชั่นการอินเตอร์รัพท์ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก ^*1 | |||||||||||
แผงขั้วต่อแบบขันสกรู 18 จุด | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — |
คอนเนคเตอร์ 40 พิน | — | — | — | — | — | ● | — | ● (× 2) | — | ● | ● (× 2) |
รายการ | อินพุตความเร็วสูง DC | อินพุตพร้อมฟังก์ชั่นการวินิจฉัยตนเอง | |||
---|---|---|---|---|---|
RX40PC6H | RX40NC6H | RX41C6HS | RX61C6HS | RX40NC6B | |
จำนวนจุด [จุด] | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต, ความถี่ [V] | DC24 | DC24 | DC24 | DC5 | DC24 |
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุต [mA] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
เวลาตอบสนอง | 5 µs ถึง 70 ms | 5 µs ถึง 70 ms | 1 µs ถึง 70 ms | 1 µs ถึง 70 ms | 1 ms ถึง 70 ms |
วิธีการ common [จุด/common] | 8 (common ไฟบวก) | 8 (common ไฟลบ) | 32 (common ไฟบวก/ไฟลบ) | 32 (common ไฟบวก/ไฟลบ) | 16 (common ไฟลบ) |
ฟังก์ชั่นการอินเตอร์รัพท์ | ● | ● | ● | ● | ● |
ฟังก์ชั่นวินิจฉัยตนเอง | |||||
ฟังก์ชั่นการตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อ | — | — | — | — | ● |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก ^*1 | |||||
แผงขั้วต่อแบบขันสกรู 18 จุด | ● | ● | — | — | ● |
คอนเนคเตอร์ 40 พิน | — | — | ● | ● | — |
ลักษณะภายนอกของ RY20S6
Drawing ระบุขนาดของ RY20S6 (หน่วย: มม.)
ลักษณะภายนอกของ RY41PT2H
Drawing ระบุขนาดของ RY41PT2H (หน่วย: มม.)
รายการ | รีเลย์เอาท์พุต | เอาท์พุตไตรแอค (Triac) | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY18R2A | RY10R2 | RY10R2-TS | RY20S6 | RY40NT5P | RY40NT5P-TS | RY41NT2P | RY41NT2P-TS | RY42NT2P | RY41NT2H | |
จำนวนจุด [จุด] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 32 |
พิกัดแรงดัน/กระแสสวิตชิ่ง | 24 V DC/2 A 240 V AC/2 A | 24 V DC/2 A 240 V AC/2 A | 24 V DC/2 A 240 V AC/2 A | AC100 ถึง 240 V/0.6 A | — | — | — | — | — | — |
พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า [V] | — | — | — | — | DC12 ถึง 24 | DC12 ถึง 24 | DC12 ถึง 24 | DC12 ถึง 24 | DC12 ถึง 24 | DC5 ถึง 24 |
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด [A/จุด] | — | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
เวลาตอบสนอง | 12 ms หรือน้อยกว่า | 12 ms หรือน้อยกว่า | 12 ms หรือน้อยกว่า | 1 ms + 0.5 รอบหรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | 2 µs หรือต่ำกว่า |
วิธีการ common [จุด/common] | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ฟังก์ชันป้องกัน (โอเวอร์โหลด/ร้อนเกินไป) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก ^*1 | ||||||||||
แผงขั้วต่อแบบขันสกรู 18 จุด | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — |
คอนเนคเตอร์ 40 พิน | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● (× 2) | ● |
รายการ | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | เอาท์พุตพร้อมฟังก์ชั่นการวินิจฉัยตนเอง (Source) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RY40PT5P | RY40PT5P-TS | RY41PT1P | RY41PT1P-TS | RY42PT1P | RY41PT2H | RY40PT5B | |
จำนวนจุด [จุด] | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 32 | 16 |
พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า [V] | DC12 ถึง 24 | DC12 ถึง 24 | DC12 ถึง 24 | DC12 ถึง 24 | DC12 ถึง 24 | DC5 ถึง 24 | 24 V DC |
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด [A/จุด] | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
เวลาตอบสนอง | 1 ms หรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | 1 ms หรือต่ำกว่า | 2 µs หรือต่ำกว่า | 1.5 ms หรือต่ำกว่า |
วิธีการ common [จุด/common] | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 |
ฟังก์ชันป้องกัน (โอเวอร์โหลด/ร้อนเกินไป) | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
ฟังก์ชั่นวินิจฉัยตนเอง | |||||||
ฟังก์ชั่นการตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อเอาท์พุต | — | — | — | — | — | — | ● |
ฟังก์ชั่นการตรวจจับการลัดวงจรของเอาท์พุต | — | — | — | — | — | — | ● |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก ^*1 | |||||||
แผงขั้วต่อแบบขันสกรู 18 จุด | ● | — | — | — | — | — | ● |
คอนเนคเตอร์ 40 พิน | — | — | ● | — | ● (× 2) | ● | — |
ลักษณะภายนอกของ RH42C4NT2P
Drawing ระบุขนาดของ RH42C4NT2P (หน่วย: มม.)
รายการ | RH42C4NT2P |
---|---|
อินพุต DC | |
จำนวนจุด [จุด] | 32 |
พิกัดแรงดันอินพุต [V] | DC24 |
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุต [mA] | 4.0 TYP. |
เวลาตอบสนอง | 0.1 ถึง 70 ms |
วิธีการ common [จุด/common] | 32 |
ฟังก์ชั่นการอินเตอร์รัพท์ | ● |
เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | |
จำนวนจุด [จุด] | 32 |
พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า [V] | DC12 ถึง 24 |
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด [A/จุด] | 0.2 |
เวลาตอบสนอง | 1 ms หรือต่ำกว่า |
วิธีการ common [จุด/common] | 32 |
ฟังก์ชันป้องกัน (โอเวอร์โหลด/ร้อนเกินไป) | ● |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก ^*1 | |
คอนเนคเตอร์ 40 พิน | ● (× 2) |
* ลักษณะภายนอกและ Drawing ระบุขนาด ที่ให้มานี้ไม่ครอบคลุมทุกรุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนอินพุต | รูปแบบ อินพุต | แรงดันขาเข้า (V) | เวลาตอบรับการป้อนข้อมูล | จำนวนเอาต์พุต | รูปแบบ เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่นป้องกัน | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คุณสมบัติ | เวลาตอบรับ เอาต์พุต | รูปทรง เทอร์มินอล | จุด I/O ที่ถูกครอบครองบน PLC | การเชื่อมต่อสายไฟ | int การใช้กระแสไฟฟ้า (A) | 入力応答時間詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,807.00 ฿ 7,203.95 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | - | 32 | อินพุต DC | DC24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | 32 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | DC12 ถึง 24 | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | - | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 4,468.00 ฿ 3,829.97 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 16 | อินพุต AC | AC100 ถึง 120 | น้อยกว่า 10 ถึง 20 mS | NA | - | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | - | แผงขั้วต่อ | - | - | - | - | ||
฿ 5,138.00 ฿ 4,404.29 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | - | 16 | อินพุต AC | AC100~120 | น้อยกว่า 10 ถึง 20 mS | - | - | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค ยุโรป | - | - | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง | - | - | - | 20 ms หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,468.00 ฿ 3,829.97 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 8 | อินพุต AC | AC100 ถึง 240 | น้อยกว่า 10 ถึง 20 mS | NA | - | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | - | แผงขั้วต่อ | - | - | - | - | ||
฿ 4,245.00 ฿ 2,830.14 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | อินพุต DC | DC24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | NA | - | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | - | แผงขั้วต่อ | - | - | - | - | ||
฿ 4,913.00 ฿ 4,211.42 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | อินพุต DC | DC24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | - | - | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค ยุโรป | - | - | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง | - | - | - | 0.1 ถึง 70 ms | ||
฿ 24,125.00 ฿ 16,084.14 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 16 | อินพุต DC | DC24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | NA | - | - | ฟังก์ชั่น การป้องกันการป้อนข้อมูล | เทอร์มินอลบล็อค | จุดร่วมลบ | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 5,302.00 ฿ 4,544.34 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | - | 16 | อินพุต DC | DC24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | NA | - | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | จุดร่วมลบ | - | แผงขั้วต่อ | - | - | - | - | ||
฿ 5,302.00 ฿ 4,544.34 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 16 | อินพุต DC | DC24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | NA | - | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | ไฟบวก Common | - | แผงขั้วต่อ | - | - | - | - | ||
฿ 6,728.00 ฿ 5,767.24 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 32 | อินพุต DC | DC24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | NA | - | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ | - | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 8,498.00 ฿ 5,665.62 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 32 | อินพุต DC | DC24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | - | - | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค ยุโรป | - | - | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง | - | - | - | 0.1 ถึง 70 ms | ||
฿ 8,155.00 ฿ 6,989.65 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 32 | อินพุต DC | DC24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | NA | - | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ | common ไฟบวก/ไฟลบ | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 10,807.00 ฿ 7,203.95 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 64 | อินพุต DC | DC24 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | NA | - | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ | - | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 8,937.00 ฿ 5,957.40 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 32 | อินพุต DC | DC5 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | NA | - | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ | คอมมอนบวก / ลบ | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 5,832.00 ฿ 3,887.61 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | NA | - | - | - | 16 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | DC24/AC240 | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | - | แผงขั้วต่อ | - | - | - | - | ||
฿ 6,477.00 ฿ 5,551.44 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | - | - | - | - | - | 16 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | DC24/AC240 | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค ยุโรป | - | 12 ms หรือน้อยกว่า | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง | - | - | - | - | ||
฿ 5,362.00 ฿ 4,595.77 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | NA | - | - | - | 8 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | DC24/AC240 | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | - | แผงขั้วต่อ | - | - | - | - | ||
฿ 7,148.00 ฿ 6,127.27 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | NA | - | - | - | 16 | เอาต์พุต Triac | AC100~240 | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค | - | - | แผงขั้วต่อ | - | - | - | - | ||
฿ 4,245.00 ฿ 3,638.39 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | NA | - | - | - | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | DC12 ถึง 24 | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | เทอร์มินอลบล็อค | - | - | แผงขั้วต่อ | - | - | - | - | ||
฿ 4,913.00 ฿ 4,211.42 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | DC12 ถึง 24 | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | เทอร์มินอลบล็อค ยุโรป | - | 1 ms หรือต่ำกว่า | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง | - | - | - | - | ||
฿ 24,125.00 ฿ 16,084.14 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | - | NA | - | - | - | 16 | อื่น ๆ | DC24V | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | เทอร์มินอลบล็อค | - | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 5,810.00 ฿ 4,979.75 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | NA | - | - | - | 16 | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | DC12 ถึง 24 | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | เทอร์มินอลบล็อค | - | - | แผงขั้วต่อ | - | - | - | - | ||
฿ 6,477.00 ฿ 5,551.44 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | 16 | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | DC12 ถึง 24 | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | เทอร์มินอลบล็อค ยุโรป | - | 1 ms หรือต่ำกว่า | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง | - | - | - | - | ||
฿ 9,177.00 ฿ 6,117.39 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | - | NA | - | - | - | 32 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | DC5 ถึง 24 | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ | - | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 7,370.00 ฿ 6,316.83 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | NA | - | - | - | 32 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | DC12 ถึง 24 | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | - | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 8,498.00 ฿ 5,665.62 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | 32 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | DC12 ถึง 24 | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | เทอร์มินอลบล็อค ยุโรป | - | 1 ms หรือต่ำกว่า | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง | - | - | - | - | ||
฿ 9,177.00 ฿ 6,117.39 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | NA | - | - | - | 32 | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | DC12 ถึง 24 | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | - | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 11,180.00 ฿ 7,453.71 | PLC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | อินพุต DC | - | - | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | 12/24 | - | - | - | - | - | 32 | สปริงแคลมป์ | 0,19 | - | ||
฿ 14,205.00 ฿ 9,470.47 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | - | NA | - | - | - | 32 | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | DC5 ถึง 24 | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ | - | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 10,807.00 ฿ 7,203.95 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | NA | - | - | - | 64 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | DC12 ถึง 24 | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | - | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | ||
฿ 13,255.00 ฿ 8,837.11 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | NA | - | - | - | 64 | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | DC12 ถึง 24 | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | - | - | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง