1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตมัลติอินพุต ซีรีส์ L

PLC(ANALOG UNIT)

ยูนิตมัลติอินพุต ซีรีส์ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,214.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตมัลติอินพุต สำหรับซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตมัลติอินพุต ซีรีส์ L

รูปภาพของยูนิตมัลติอินพุต ซีรีส์ L

รูปภาพของยูนิตมัลติอินพุต ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ

จุดอินพุตอนาล็อก4 จุด (4 ช่อง)
อินพุต อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า-10 ถึง +10 V DC (ความต้านทานอินพุต: 11 MΩ)
กระแสไฟฟ้า0 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต: 250 Ω)
Microvoltage-100 ถึง 100 mV DC
เทอร์โมคัปเปิลประเภทที่มีจำหน่ายR, K, J, T, S, B, E, N, U, L, PLII, W5Re/W26Re
การชดเชยจุดเชื่อมต่อเย็นใช้ความต้านทานการชดเชยจุดเชื่อมต่อเย็นที่มีมาให้ (CJ)
ตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิประเภทที่มีจำหน่ายPt1000, Pt100, JPt100, Pt50
วิธีการวัดค่าวิธี 3 สาย
เอาต์พุต ดิจิตอลแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, Microvoltage-20,480 ถึง +20,479
ตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิ (Pt100/JPt100 (-20 ถึง 120°C))·เซลเซียส: -2,000 ถึง 12,000
·ฟาเรนไฮต์: 0 ถึง 20,000
ค่าทศนิยมที่ร้อย × 100 ครั้ง
เทอร์โมคัปเปิล, ตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิ (นอกเหนือจากข้างต้น)·เซลเซียส: -2,700 ถึง 23,000
·ฟาเรนไฮต์: -4,000 ถึง 32,000
ค่าทศนิยมสิบ × 10 เท่า
ค่าการสเกล-32,768 ถึง 32,767
ความละเอียดช่วงอินพุตค่าเอาท์พุตดิจิตอล (ความละเอียด)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต0 ถึง 10 V0 ถึง 20,000 (500 µV)
0 ถึง 5 V0 ถึง 20,000 (250 µV)
1 ถึง 5 V0 ถึง 20,000 (200 µV)
-10 ถึง 10 V-20,000 ถึง 20,000 (500 µV)
1 ถึง 5 โวลต์ (โหมดการขยาย)-5,000 ถึง 22,500 (200 µV)
อินพุตกระแสไฟฟ้า0 ถึง 20 mA0 ถึง 20,000 (1,000 nA)
4 ถึง 20 mA0 ถึง 20,000 (800 nA)
4 ถึง 20 mA (โหมดการขยาย)-5,000 ถึง 22,500 (800 nA)
Microvoltage-100 ถึง 100 mV-20,000 ถึง 20,000 (5 µV)
เทอร์โมคัปเปิลB, R, S, N, PLII, W5Re/W26Re: 0.3°C
K, E, J, T, U, L: 0.1°C
ตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิPt100 (-20 ถึง 120°C), JPt100 -20 ถึง 120°C: 0.03°C
Pt100 (-200 ถึง 850 °C), JPt100 (-200 ถึง 600 °C), Pt1,000, Pt50: 0.1°C
ความแม่นยำแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, Microvoltageอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°Cค่าสูงสุดของช่วงการวัด × (±0.3%)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55 °Cค่าสูงสุดของช่วงการวัด × (±0.9%)
เทอร์โมคัปเปิลอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°Cเต็มสเกล × (±0.15%)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55 °Cเต็มสเกล× (±0.3%)
ความแม่นยำของการชดเชยจุดเชื่อมต่อเย็นค่าการวัดอุณหภูมิ: -100°C หรือสูงกว่าภายใน ± 1.0°C
ค่าการวัดอุณหภูมิ: -150 ถึง -100°Cภายใน ± 2.0°C
ค่าการวัดอุณหภูมิ: -200 ถึง -150°Cภายใน ± 3.0°C
ตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิความแม่นยำ (°C) = (ความแม่นยำในการแปลง) + คุณสมบัติทางอุณหภูมิ) × (การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน) + (ความแตกต่างของพิกัดความเผื่อของตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิที่ใช้งาน)
Pt100/JPt100
(-20 ถึง 120°C/0 ถึง 200°F)
· เซลเซียส
ความแม่นยำในการแปลง: 1°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: 0.1°C
· ฟาเรนไฮต์
ความแม่นยำในการแปลง: 1°F
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: 0.1°F
นอกเหนือจากข้างต้น· เซลเซียส
ความแม่นยำในการแปลง: 2°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: 0.2°C
· ฟาเรนไฮต์
ความแม่นยำในการแปลง: 3°F
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: 0.3°F
ความเร็วในการแปลง50 ms / ช่อง
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์แรงดันไฟฟ้า±15 V
กระแสไฟฟ้า±30 mA
วิธีการแยกระหว่างขั้วต่ออินพุตและพาวเวอร์ซัพพลายซีเควนเซอร์: ฉนวนโฟโต้คัปเปลอร์
ระหว่างช่องอินพุต: ฉนวนหม้อแปลง
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างขั้วต่ออินพุตและพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์, ระหว่างช่องอินพุต: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วต่ออินพุตและพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์, ระหว่างช่องอินพุต: 10 mΩ ขึ้นไป ที่ 500 V DC
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกแผงขั้วต่อแบบ 18 จุด (สกรู M3)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.49 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)28.5 mm
ความลึก (D)117 mm
น้ำหนัก0.19 กก.
รหัสสินค้า
L60MD4-G SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 32,214.00

฿ 21,477.07

PLC(ANALOG UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL คุณสมบัติ ยูนิตมัลติอินพุต (แรงดัน / กระแสไฟฟ้า / อุณหภูมิ) ประเภทของหน่วย อินพุต
จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) 4 ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต(V) DC-10 ถึง 10 V ช่วงอินพุต กระแสไฟฟ้า(mA) DC0 ถึง 20 mA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L60MD4-G ในชุด ยูนิตมัลติอินพุต ซีรีส์ L