1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ RS-422 ซีรีส์ L

PLC(CPU UNIT)

อะแดปเตอร์ RS-422 ซีรีส์ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,297.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อะแดปเตอร์ RS-232 ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะของอะแดปเตอร์ RS-422 ซีรีส์ L

รูปของอะแดปเตอร์ RS-422 ซีรีส์ L

รูปของอะแดปเตอร์ RS-422 ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

ความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุด115.2 kbps
วิธีการ ระบบสื่อสารระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสารระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์/ระบบสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์
ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอลระบบสื่อสาร ฮาล์ฟดูเพล็กซ์
วิธีการซิงโครไนซ์วิธีการแบบอะซิงโครนัส
ความเร็วในการสื่อสาร1,200 bps / 2,400 bps / 4,800 bps / 9,600 bps / 19,200 bps / 38,400 bps / 57,600 bps / 115,200 bps
ระยะการส่งสูงสุด 1,200 ม. (ระยะทางรวมทั้งหมด)
รูปแบบ ข้อมูลเริ่มบิต1
บิตข้อมูล7/8
พาริตี้บิตใช่/ไม่ใช่
บิตหยุด1/2
วงจรการเข้าถึงระบบสื่อสาร โปรโตคอล ระบบสื่อสารคำขอทั้งส่งและรับดำเนินการตามคำสั่ง เฉพาะด้าน
ระบบสื่อสาร MELSEC ระบบสื่อสารโปรโตคอลตามการตั้งค่าการประมวลผลบริการของยูนิต CPU
ตรวจจับข้อผิดพลาดตรวจสอบความเท่าเทียมกันใช่ (คี่/คู่) / ไม่ใช่
ตรวจสอบรหัสใช่/ไม่ใช่
ระบบควบคุมการส่งข้อมูล· อุปกรณ์ควบคุม DC1/DC3 (Xon/Xoff)
· อุปกรณ์ควบคุม DC2/DC4
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.15 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)28.5 mm
ความลึก (D)95 mm
น้ำหนัก0.12 กก.
รหัสสินค้า
L6ADP-R4 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,297.00

฿ 5,397.16

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L6ADP-R4 ในชุด อะแดปเตอร์ RS-422 ซีรีส์ L