1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[4 พอร์ท] ฮับ USB 2.0 EA764AD-16B

USB HUB

[4 พอร์ท] ฮับ USB 2.0 EA764AD-16B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 977.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· อินเตอร์เฟซ ...USB 2.0
· รูปทรงคอนเนคเตอร์ ...ด้าน PC (พอร์ทฝั่งต้นทาง):USB A×1, ด้านอุปกรณ์ต่อพวง (พอร์ทฝั่งปลาย):USB A×4
· OS ที่รองรับ …Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP/ Mac OS X 10.11※คุณอาจต้องอัปเดต OS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หรือติดตั้ง Service Pack
· ความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุด USB 2.0 High-speed /480 Mbps (ค่าตามทฤษฎี), USB 1.1Full The speed /12 Mbps (ค่าตามทฤษฎี)
· จำนวนพอร์ทฝั่งต้นทาง (ด้าน PC) ...1 พอร์ท จำนวนพอร์ทฝั่งปลาย (ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วง) ...4 พอร์ท
· ระบบสาย USB ...USB 2.0
· ความยาวสาย USB ...ประมาณ 7.0 ซม. (ไม่รวมคอนเนคเตอร์)
· ระบบแหล่งจ่ายไฟ ...Bus Power
· กระแสไฟเลี้ยงที่อนุญาต ...400 mA รวม 4 พอร์ท (พอร์ทละไม่เกิน 100 mA)
· สี ...ดำ
· ขนาด ...ประมาณ 87.0(W) × 22.0(D) × 12.0(H) มม. (ไม่รวมสายเคเบิล)
· น้ำหนัก ...ประมาณ 23.8 ก.
· สภาพแวดล้อมใช้งาน ...อุณหภูมิ 5 ถึง 40 °C ความชื้น 30 ถึง 80% (ไม่เกิดการควบแน่น)
· ใช้ต่อกับ PC เป็นฮับ USB2.0 ที่เพิ่มจำนวนพอร์ท USB เป็นสี่พอร์ท
· ลักษณะเป็นแท่งขนาดกะทัดรัด ไม่เกะกะการใช้งาน
· มีพอร์ทที่ด้านข้างบอดี้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ได้หลากหลาย นอกจากจะมีพอร์ทสามพอร์ททางด้านหน้าแล้ว ยังมีอีกหนึ่งพอร์ทที่ด้านข้างเพื่อให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
· สายเคเบิลยาวประมาณ 7 ซม. เหมาะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
· ฮับสำหรับต่อพ่วง ใช้ Bus Power เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ AC
· มีไฟ LED แสดงสถานะการเชื่อมต่อ

รหัสสินค้า
EA764AD-16B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 977.00

USB HUB 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AD-16B ในชุด [4 พอร์ท] ฮับ USB 2.0 EA764AD-16B