1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สี่ ขดลวด รีเลย์ เทอร์มินอลบล็อค ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) 862 ซีรี่ส์

สี่ ขดลวด รีเลย์ เทอร์มินอลบล็อค ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) 862 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผง เทอร์มินอลบล็อค ขนาดเล็กช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟที่ควั่นได้ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ด้วยปุ่มกด
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ สายเดี่ยว แบบกดเข้าโดยต้องใส่เฉพาะในกรณีที่ ขดลวด ตัน
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / โดยตรงของสายไฟที่ควั่นโดยการกดปุ่มที่ไม่ต้องใช้การ หางปลา
·สามารถเชื่อมต่อสาย แบบใช้ไฟฟ้า 2 เส้นเข้ากับ ขั้ว ทั้งสองข้างได้ทั้งหมด 4 สายการ อุปกรณ์สายไฟ แบบไขว้ง่ายโดยไม่ต้องใช้จัมเปอร์
·อนุญาตให้นำสาย แบบใช้ไฟฟ้า ประเภทต่างๆเช่นสายเดี่ยวและสายตีเกลียวมา แบบผสม และใช้ร่วมกันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หากคุณกำลังมองหาแผง เทอร์มินอลบล็อค ขนาดเล็กที่ประหยัดพื้นที่
·หากคุณต้องการประหยัดแรงงานโดยการกำจัดการ หางปลา และการขันสกรู
·หากคุณต้องการให้การ อุปกรณ์สายไฟ แบบไขว้เป็นเรื่องง่าย

รหัสสินค้า
862-502
862-503
862-504
862-505
862-552
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด สกรู หมายเหตุ 1

฿ 126.16

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 102-รายละเอียดวิธีการติดตั้ง:ยึดจากด้านบนด้วยสกรูยึด M3 หรือสกรูเกลียวปล่อยφ3มม

฿ 170.19

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 103-รายละเอียดวิธีการติดตั้ง:ยึดจากด้านบนด้วยสกรูยึด M3 หรือสกรูเกลียวปล่อยφ3มม

฿ 220.65

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 104-รายละเอียดวิธีการติดตั้ง:ยึดจากด้านบนด้วยสกรูยึด M3 หรือสกรูเกลียวปล่อยφ3มม

฿ 262.70

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 105-รายละเอียดวิธีการติดตั้ง:ยึดจากด้านบนด้วยสกรูยึด M3 หรือสกรูเกลียวปล่อยφ3มม

฿ 91.14

TERMINAL BLOCK TERMINAL 10 ชิ้น 5 วัน -2M3-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง สกรู ยึด ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 2 ถึง 2 พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 20/5 ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
ประเภทที่ 2 印字なし สี สีดำ จำนวนสายไฟ(ขดลวด / ขั้ว) 4- ขดลวด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 500 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 32 แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)(V) 300/600
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)(V) 300 กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)(A) 20 สอดคล้องกับ ขดลวด สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย)
ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) 4 x 0.5 ถึง 4 (สายแลนมาตราฐาน) ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) 4 × 20 ถึง 12 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) 4.1
โน้ต 2 หน้าตัด ขดลวด อื่น ๆ ที่ รองรับการใช้งาน:4 x 0.5 ถึง 2 mm2 ต่อ IV 7 ชิ้น, 4 x φ0.8ถึง 2 มม. ต่อ ขดลวด Singe