1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด - HIT-TUBE

HKH

ท่อหด - HIT-TUBE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,859.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ Hit-Tube EG ผลิตจากโพลีโอเลฟินชนิดไม่ลามไฟที่ทำให้เกิดการครอสลิงค์โดยการฉายรังสีอิเล็กทรอน เพื่อให้มีคุณสมบัติทนความร้อนและสามารถกลับคืนรูปร่างเดิมก่อนการเปลี่ยนรูปได้ (เชปเมโมรี่) ใช้สำหรับหุ้มเป็นฉนวนให้กับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนทางไฟฟ้า การเข้าหัวสายไฟ และป้องกันคุณสมบัติเชิงกลของส่วนเชื่อมต่อ สินค้านี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีโพลีโบรมิเนตไบฟีนิลส์หรือโพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ซึ่งผลิตสารพิษไดออกซิน *โปรดทราบว่าสินค้านี้ที่ขนาดความยาว 1 ม. จะมีจำหน่ายเฉพาะเมื่อสั่งซื้อเป็นจำนวน 10 ชิ้นขึ้นไป

รหัสสินค้า
HIT-TUBE-EG6(Z)-1.0-クロ-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,859.61

HKH 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)(มิลลิเมตร) 1 ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)(มิลลิเมตร) 0.33 สี สีดำ
ความหน่วงไฟ มี กาว NA ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 200000
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ทนความร้อน มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 600
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในหลังจากหดตัว (130 ° C x 30 นาที)(มิลลิเมตร) 0.5 หรือน้อยกว่า ฟังก์ชั่นพิเศษอื่น ๆ เชปเมโมรี่ มาตรฐาน อื่น ๆ ที่ มาตรฐานที่รับรอง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ (-F-)
เกรด ไม่ลุกติดไฟ VW-1 อัตราอุณหภูมิ(°C) 125 บันทึก ค่าความหนาของผนังท่อ (หลังหด) เป็นความหนาต่ำสุดของชิ้นส่วน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HIT-TUBE-EG6(Z)-1.0-クロ-200 ในชุด ท่อหด - HIT-TUBE