1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซีรี่ส์ SJ, คอนแทคความไวสูง (สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า) (รหัสสินค้า)

ซีรี่ส์ SJ, คอนแทคความไวสูง (สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,246.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า การใช้พลังงาน 2.4 W ทำได้โดยการใช้แม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรซ์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถขับเคลื่อนโดยตรงโดย Output ทรานซิสเตอร์ ของ ตัวควบคุม และอุปกรณ์ตรวจจับที่ตั้งโปรแกรมได้

รหัสสินค้า
SJ-1SWG/3H 1.4A コイルDC24V 2A
SJ-1SWG/3H 1.7A コイルDC24V 2A
SJ-1SWG/3H 7A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG/3H 9A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG/3H 12A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG 4A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG 6A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG 6A コイルDC24V 2A
SJ-1SWG 7A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG 7A コイルDC24V 2A
SJ-1SWG 9A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG 9A コイルDC24V 2A
SJ-1SWG 12A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG 12A コイルDC24V 2A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class
(กิโลวัตต์ / A)
ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class
(กิโลวัตต์ / A)
หน้าสัมผัสเสริม พิกัดกระแสไฟฟ้า กลไก เพิ่มเติม

฿ 99,999.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 4/94.5 / 182a1.4องค์ประกอบ ความร้อน 3 ตัวรวม เทอร์มอลรีเลย์

฿ 99,999.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 4/94.5 / 182a1.7องค์ประกอบ ความร้อน 3 ตัวรวม เทอร์มอลรีเลย์

฿ 99,999.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 4/94.5 / 181a1b7องค์ประกอบ ความร้อน 3 ตัวรวม เทอร์มอลรีเลย์

฿ 99,999.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 4/94.5 / 181a1b9องค์ประกอบ ความร้อน 3 ตัวรวม เทอร์มอลรีเลย์

฿ 99,999.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 4/94.5 / 181a1b12องค์ประกอบ ความร้อน 3 ตัวรวม เทอร์มอลรีเลย์

฿ 3,246.18

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 3.7 / 93.7 / 181a1b4องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 3,246.18

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 3.7 / 93.7 / 181a1b6องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 3,246.18

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 3.7 / 93.7 / 182a6องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 3,246.18

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 3.7 / 93.7 / 181a1b7องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 3,246.18

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 3.7 / 93.7 / 182a7องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 3,246.18

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 3.7 / 93.7 / 181a1b9องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 3,246.18

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 3.7 / 93.7 / 182a9องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 3,246.18

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 3.7 / 93.7 / 181a1b12องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 3,246.18

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 3.7 / 93.7 / 182a12องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีการใช้งาน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) DC24
จำนวนขั้ว 3 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 126
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 64 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 86 ขนาด เฟรม 1S