1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ใหม่ SC / NEO SC series เทอร์มอลรีเลย์ ชนิดหน่วงเวลา

ใหม่ SC / NEO SC series เทอร์มอลรีเลย์ ชนิดหน่วงเวลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,883.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- รีเลย์โอเวอร์โหลดความร้อน รุ่น NEW SC / NEO SC ชนิดใช้งานแบบยาวนาน
- รหัสชุดสินค้า TR-0NLH, TR-5-1NLH และ TR-N
- ลักษณะการทำงาน: ลักษณะการทำงานของรีเลย์โอเวอร์โหลดจะตรวจจับเมื่อไฟฟ้ามีการสะดุดและกระแสเปลี่ยนแปลงและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งเย็นและร้อน
- ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก: รีเลย์ได้รับการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน JEM 1356
- กระแสที่ใช้และหยุดการทำงาน: กระแสไฟฟ้าขนาด 2 (A)
- รูปแบบของการรีเซ็ตสวิตช์: รีเซ็ตอัตโนมัติและรีเซ็ตด้วยตนเอง

รหัสสินค้า
TR-0NLH 0.48A
TR-0NLH 0.64A
TR-0NLH 0.95A
TR-0NLH 1.4A
TR-0NLH 1.7A
TR-0NLH 2.2A
TR-0NLH 2.8A
TR-0NLH/3 0.95A
TR-0NLH/3 1.4A
TR-0NLH/3 1.7A
TR-0NLH/3 2.2A
TR-0NLH/3 2.8A
TR-0NLH/3 4A
TR-0NLH/3 5A
TR-0NLH 4A
TR-0NLH 5A
TR-0NLH 6A
TR-0NLH 7A
TR-5-1NLH 0.95A
TR-5-1NLH/3 7A
TR-5-1NLH/3 9A
TR-5-1NLH/3 12A
TR-5-1NLH 5A
TR-5-1NLH 7A
TR-5-1NLH 9A
TR-5-1NLH 12A
TR-N2L/3 18A
TR-N2L/3 24A
TR-N2L 12A
TR-N2L 18A
TR-N2L 24A
TR-N2LH 18A
TR-N2LH 24A
TR-N3L/3 24A
TR-N3L/3 34A
TR-N3L/3 45A
TR-N3L 24A
TR-N3L 28A
TR-N3L 34A
TR-N3L 45A
TR-N3LH/3 24A
TR-N3LH/3 45A
TR-N3LH 24A
TR-N3LH 28A
TR-N3LH 34A
TR-N3LH 45A
TR-N3LH 53A
TR-N3LH 65A
TR-N5L/3 45A
TR-N5L/3 53A
TR-N5L 53A
TR-N5L 65A
TR-N10LH 125A
TR-N10LH 160A
TR-N12LH 200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาด เฟรม
(รูปทรง)
โครงสร้าง จำนวนองค์ประกอบความร้อน
(องค์ประกอบ)
การเสนอชื่อ องค์ประกอบ ความร้อน
(A)

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ20.48

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ20.64

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ20.95

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ21.4

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ21.7

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ22.2

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ22.8

฿ 4,050.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ30.95

฿ 4,050.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ31.4

฿ 4,050.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ31.7

฿ 4,050.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ32.2

฿ 4,050.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ32.8

฿ 4,050.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ34

฿ 4,050.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ35

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ24

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ25

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ26

฿ 2,883.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.583.51000 Nสำหรับการติดตั้งอิสระ27

฿ 3,033.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.5881005-1Nสำหรับการติดตั้งอิสระ20.95

฿ 4,200.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.5881005-1Nสำหรับการติดตั้งอิสระ37

฿ 4,200.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.5881005-1Nสำหรับการติดตั้งอิสระ39

฿ 4,200.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.5881005-1Nสำหรับการติดตั้งอิสระ312

฿ 3,033.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.5881005-1Nสำหรับการติดตั้งอิสระ25

฿ 3,033.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.5881005-1Nสำหรับการติดตั้งอิสระ27

฿ 3,033.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.5881005-1Nสำหรับการติดตั้งอิสระ29

฿ 3,033.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 91.5881005-1Nสำหรับการติดตั้งอิสระ212

฿ 5,366.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 97115124.5N2สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า318

฿ 5,366.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 97115124.5N2สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า324

฿ 3,916.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 97115120N2สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า212

฿ 3,916.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 97115120N2สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า218

฿ 3,916.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 97115120N2สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า224

฿ 4,383.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 105.5115137N2สำหรับการติดตั้งอิสระ218

฿ 4,383.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 101115137N2สำหรับการติดตั้งอิสระ224

฿ 5,650.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5138134N3สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า324

฿ 5,650.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5138134N3สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า334

฿ 5,650.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5149137N3สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า345

฿ 4,133.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5138134N3สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า224

฿ 4,133.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5138134N3สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า228

฿ 4,133.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5138134N3สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า234

฿ 4,133.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5149137N3สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า245

฿ 6,233.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 111138146N3สำหรับการติดตั้งอิสระ324

฿ 6,233.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 111149149N3สำหรับการติดตั้งอิสระ345

฿ 4,716.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 111138127N3สำหรับการติดตั้งอิสระ224

฿ 4,716.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 111138127N3สำหรับการติดตั้งอิสระ228

฿ 4,716.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 111138127N3สำหรับการติดตั้งอิสระ234

฿ 4,716.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 111149127N3สำหรับการติดตั้งอิสระ245

฿ 4,716.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 111149127N3สำหรับการติดตั้งอิสระ253

฿ 4,716.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 111149127N3สำหรับการติดตั้งอิสระ265

฿ 5,850.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5149126N5สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า345

฿ 5,850.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5149126N5สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า353

฿ 4,283.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5149103N5สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า253

฿ 4,283.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 102.5149103N5สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า265

฿ 8,400.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 149138121N10สำหรับการติดตั้งอิสระ2125

฿ 8,400.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 149138121N10สำหรับการติดตั้งอิสระ2160

฿ 12,916.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 149142158.5N12สำหรับการติดตั้งอิสระ2200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เทอร์มอลรีเลย์ วิธีการใช้งาน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ จำนวนขั้ว 3
หน้าสัมผัสเสริม 1a1b คุณสมบัติการดำเนินงาน ชนิดหน่วงเวลา รีเซ็ตวิธี คู่มือ