(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยเคสพลาสติก ช่วยลดขนาดและน้ำหนักลง
· สามารถใช้สำหรับสวิตช์ควบคุมที่มีโหลดความต้านทาน DC ที่ DC550V360A หรือน้อยกว่า หรือโหลดมอเตอร์ DC220V55kW หรือน้อยกว่า
· สำหรับหน้าสัมผัสหลัก นอกจากมีการติดตั้งในสินค้าหน้าสัมผัส 2a แล้ว ก็มีการติดตั้งในสินค้าหน้าสัมผัส 2a2b ที่ติดตั้งหน้าสัมผัส b สำหรับเบรกแบบไดนามิกเช่นกัน
· ชนิดที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าของชนิด SB-5N รวมถึงแม่เหล็กพิเศษพร้อม IC ในตัวเป็นมาตรฐาน ทำให้มีความมั่นคงในการใช้งานอย่างสูง (รองรับการใช้งานกับชนิด SB-2N/SE)
· มีสินค้าที่รับรองมาตรฐาน UL และ CSA จำหน่าย (ชนิด SB- / UL)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | จำนวนขั้ว | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | เฟรม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,610.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC24-25/DC24 | 2 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 5N | ||
฿ 30,705.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 90 วัน | 22/60 | 15/85 | AC48-50/DC48 | 2 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 5N | ||
฿ 28,191.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC100-127/DC100-110 | 2 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 5N | ||
฿ 28,191.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC200-250/DC200-220 | 2 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 5N | ||
฿ 31,411.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC24-25/DC24 | 3 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 5N | ||
฿ 31,411.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC48-50/DC48 | 3 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 5N | ||
฿ 31,066.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC100-127/DC100-110 | 3 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 5N | ||
฿ 31,066.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC200-250/DC200-220 | 3 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 5N | ||
฿ 31,958.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC200-250/DC200-220 | 3 | [อื่น ๆ] 4a4b | 148 | 127 | 157 | 5N | ||
฿ 35,015.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30/80 | 22/120 | AC24-25/DC24 | 2 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 6N | ||
฿ 35,015.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30/80 | 22/120 | AC48-50/DC48 | 2 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 6N | ||
฿ 34,615.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30/80 | 22/120 | AC100-127/DC100-110 | 2 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 6N | ||
฿ 34,615.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30/80 | 22/120 | AC200-250/DC200-220 | 2 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 6N | ||
฿ 38,983.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30/80 | 22/120 | AC100-127/DC100-110 | 3 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 6N | ||
฿ 38,983.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30/80 | 22/120 | AC200-250/DC200-220 | 3 | 2a2b | 148 | 100 | 157 | 6N | ||
฿ 76,436.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 45/120 | 37/200 | AC100-127/DC100-110 | 2 | 2a2b | 210 | 138 | 199.5 | 10N | ||
฿ 76,436.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 45/120 | 37/200 | AC200-250/DC200-220 | 2 | 2a2b | 210 | 138 | 199.5 | 10N | ||
฿ 83,971.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 45/120 | 37/200 | AC100-127/DC100-110 | 3 | 2a2b | 210 | 138 | 199.5 | 10N | ||
฿ 86,028.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 45/120 | 37/200 | AC100-127/DC100-110 | 3 | [อื่น ๆ] 4a4b | 210 | 168 | 199.5 | 10N | ||
฿ 83,971.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 45/120 | 37/200 | AC200-250/DC200-220 | 3 | 2a2b | 210 | 138 | 199.5 | 10N | ||
฿ 93,508.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 75/200 | 55/290 | AC100-127/DC100-110 | 2 | 2a2b | 230 | 148 | 211.5 | 11N | ||
฿ 93,508.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 75/200 | 55/290 | AC200-250/DC200-220 | 2 | 2a2b | 230 | 148 | 211.5 | 11N | ||
฿ 94,855.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 75/200 | 55/290 | AC200-250/DC200-220 | 2 | [อื่น ๆ] 4a4b | 230 | 178 | 211.5 | 11N | ||
฿ 102,388.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 75/200 | 55/290 | AC100-127/DC100-110 | 3 | 2a2b | 230 | 148 | 211.5 | 11N | ||
฿ 102,388.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 75/200 | 55/290 | AC200-250/DC200-220 | 3 | 2a2b | 230 | 148 | 211.5 | 11N |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน | รูปแบบการทำงานกระแสไฟฟ้า, กระแสสลับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง