(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการป้องกันมอเตอร์ FAB ELB จะรวมการป้องกันการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์เหนี่ยวนำและการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินของ FAB สายไฟฟ้าคือ ELB [JAM]
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 16 | 30 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 16 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 24 | 30 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 24 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 32 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 40 | 30 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 40 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 45 | 30 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 45 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 60 | 30 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 60 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 75 | 30 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 75 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 90 | 30 | 155 | 90 | ||
฿ 26,033.33 ฿ 19,525.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 90 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | ||
฿ 38,416.67 ฿ 28,812.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 125 | 30 | 165 | 105 | ||
฿ 38,416.67 ฿ 28,812.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 125 | 100/200/500/1000 | 165 | 105 | ||
฿ 38,416.67 ฿ 28,812.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 150 | 30 | 165 | 105 | ||
฿ 38,416.67 ฿ 28,812.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 150 | 100/200/500/1000 | 165 | 105 | ||
฿ 38,416.67 ฿ 28,812.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 175 | 30 | 165 | 105 | ||
฿ 38,416.67 ฿ 28,812.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 175 | 100/200/500/1000 | 165 | 105 | ||
฿ 38,416.67 ฿ 28,812.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 225 | 30 | 165 | 105 | ||
฿ 38,416.67 ฿ 28,812.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 225 | 100/200/500/1000 | 165 | 105 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 30/15 | จำนวนขั้ว | 3 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | บล็อค 230 V AC(kA) | 50/25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง