1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์จำกัดกระแสแรงดันไฟฟ้าต่ำ, ฟิวส์ปลั๊ก, ฟิวส์ลิงค์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระแสคัตออฟขนาดใหญ่ในห่อเล็ก
▪ พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสำหรับสินค้าที่มีพิกัด 100 A หรือต่ำกว่าคือ 100 AC kA (DC 100 kA)
· มาพร้อมจอแสดงผลฟิวส์ขาด
· สร้างขึ้นเพื่อให้หน้าจอแสดงผลตามแรงสปริง เมื่อองค์ประกอบฟิวส์ลิงค์ของลัดวงจร
· และยังสะดวกในกรณีที่มีการใช้ฟิวส์จำนวนมากเรียงไว้ข้างกัน
· สามารถใช้เป็นจุดตัดสำหรับการตัดการเชื่อมต่อ
· มือจับทำจากฉนวนกันความร้อน และสามารถใช้เป็นตัวตัดสำหรับการตัดการเชื่อมต่อ

รหัสสินค้า
BLA003SALE
BLA005
BLA007
BLA020
BLA030SALE
BLA040SALE
BLA060SALE
BLA075
BLA100
BLA125
BLA150
BLA200
BLA250
BLA300
BLA400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ทำลายความจุ
(kA)
มิติ (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (ความลึก)
(มิลลิเมตร)

฿ 73.00

฿ 68.72

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3100131350

฿ 76.00

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5100131350

฿ 75.00

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7100131350

฿ 116.67

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20100131350

฿ 150.00

฿ 109.43

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30100141450

฿ 266.67

฿ 162.30

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40100272750

฿ 283.33

฿ 185.75

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60100272750

฿ 416.67

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 75100343462.9

฿ 466.67

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 100100343462.9

฿ 766.67

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 12550474762.9

฿ 766.67

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 15050474762.9

฿ 833.33

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 20050474762.9

฿ 645.00

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 76 วัน 25020616162.9

฿ 1,150.00

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 30020616162.9

฿ 1,233.33

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 40020616162.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC600 ขดลวด สายนำไฟฟ้า NA ขนาด ฟิวส์ อื่น ๆ