1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ EAL (แรงดันไฟฟ้าต่ำ)

เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ EAL (แรงดันไฟฟ้าต่ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,873.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นเบรกเกอร์ขนาดกะทัดรัดที่รวมฟังก์ชันของ FAB และรีเลย์ป้องกันการรั่วไหล (ELR) (ไม่มีฟังก์ชันของ ELB)

รหัสสินค้า
BW50EAL-3P005B
BW50EAL-3P005K
BW50EAL-3P010B
BW50EAL-3P010K
BW50EAL-3P015B
BW50EAL-3P015K
BW50EAL-3P020B
BW50EAL-3P020K
BW50EAL-3P030B
BW50EAL-3P030K
BW50EAL-3P040B
BW50EAL-3P040K
BW50EAL-3P050B
BW50EAL-3P050K
BW50EAL-3P050KKA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สเปค อุปกรณ์รวม สวิตช์ เตือนภัย

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 5ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 5ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 10ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 10ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 15ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 15ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 20ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 20ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 30ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 30ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 40ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 40ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 50ระบบสายไฟ-

฿ 5,873.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 50ระบบสายไฟ-

฿ 7,783.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 30 วัน 50ประเภท เทอร์มินอลบล็อคมาตรฐานเดียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 50AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 5 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
จำนวนขั้ว 3 วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว
มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 130 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 84 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 100-230-440 ร่วมกัน Class รุ่น ( การใช้งาน) มีสัญญาณเตือนการรั่วไหล
จำนวนองค์ประกอบ 3 หน้าสัมผัสแจ้งเตือน 1a1b