1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด GE Earth (รุ่นประหยัด) รุ่น E ชนิด พื้นผิว ปริมาณสูง

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด GE Earth (รุ่นประหยัด) รุ่น E ชนิด พื้นผิว ปริมาณสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,138.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง พื้นผิว เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ความจุสูง

รหัสสินค้า
GE62A2P60AF30
GE102A2P60AF30
GE102A2P60AFV
GE102A2P75AF30
GE102A2P75AFV
GE102A2P100AF30
GE102A2P100AFV
GE103A3P75AFVH
GE103A3P100AF30H
GE103A3P100AFVH
GE152A2P125AF30
GE152A2P125AFV
GE152A2P150AF30
GE152A2P150AFV
GE153A3P120AF30H
GE153A3P120AFVH
GE153A3P125AF30H
GE403A3P250AFVH
GE403A3P300AFVH
GE403A3P350AFVH
GE403A3P400AFVH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
เทอร์มินอล พิกัดแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 4,138.71

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 60AF10102AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน6030PSE1307590ขั้วต่อแบบย้ำ M6น้อยกว่า AC200 Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 7,301.30

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน6030PSE1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 7,301.30

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน60สวิตช์ 100/200PSE1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 7,301.30

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน7530PSE1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 7,301.30

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน75สวิตช์ 100/200PSE1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 7,301.30

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน10030PSE1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 7,301.30

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน100สวิตช์ 100/200PSE1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 7,664.12

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน75สวิตช์ 100/200PSE1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 7,274.72

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 6 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน10030PSE1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 7,274.72

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 6 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน100สวิตช์ 100/200PSE1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 8,389.77

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน12530-1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 8,389.77

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน125สวิตช์ 100/200-1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 10,264.35

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน15030-1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 10,264.35

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35352AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน150สวิตช์ 100/200-1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8น้อยกว่า AC200 Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 8,389.77

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน12030-1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 8,389.77

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน120สวิตช์ 100/200-1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 8,389.77

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF35353AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน12530-1559088สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8รองรับ AC415Vฝาปิดขั้ว, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วจีบ, สกรูยึดขั้วต่อ

฿ 27,437.90

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 400AF ขึ้นไป50503AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน250สวิตช์ 100/200/500-343140130.5ขั้วต่อแบบแท่ง M12รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 27,437.90

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 400AF ขึ้นไป50503AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน300สวิตช์ 100/200/500-343140130.5ขั้วต่อแบบแท่ง M12รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 32,759.28

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 400AF ขึ้นไป50503AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน350สวิตช์ 100/200/500-343140130.5ขั้วต่อแบบแท่ง M12รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

฿ 32,759.28

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 400AF ขึ้นไป50503AC100-200-415 ใช้ร่วมกัน400สวิตช์ 100/200/500-343140130.5ขั้วต่อแบบแท่ง M12รองรับ AC415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, สกรูเกลียวไม้, แผ่นเพลทปั๊ม, แผงกั้นติดตั้งบนพื้น, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว
ชนิด ชนิดความเร็วสูง รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า การเชื่อมต่อย้อนกลับ ไม่สามารถใช้งานได้