(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สาย LAN ที่รองรับการใช้งานกับเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้เครือข่าย Ethernet เป็นพื้นฐาน
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสายเคเบิล LSZH สำหรับการควบคุมภายในแผงควบคุมและสายเคเบิล PUR สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกแผงควบคุม
· ใช้คอนเนคเตอร์ RJ45 เพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับเดินสายไฟ
· สายเคเบิลมีให้เลือกทั้งสีน้ำเงินสีเหลืองและสีเขียว
·สาย LSZH มีตัวเลือกความยาว 12 ขนาด ตั้งแต่ 0.2 ถึง 20 m และสายเคเบิล PUR มีตัวเลือกความยาว 10 ขนาดตั้งแต่ความยาว 0.5 ถึง 20 m
· สายเคเบิลชนิดมีชิลด์สองชั้น พร้อมสายถักและสายชิลด์เทปอะลูมิเนียม เพื่อลดสัญญาณรบกวนในสภาพแวดล้อม FA
[การช้งาน]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม FA ที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน
สายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่ (ปลั๊ก) (RJ45 / RJ45)
สายต่อคอนเนคเตอร์ สิ้นสุดคู่ - สีเหลือง (RJ45 / RJ45)
ดรออิ้งบอกขนาด
ชนิด | สายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่ (ปลั๊ก) (RJ45/RJ45) |
---|---|
ชนิด | รุ่น XS5W-T421- □ MD-K |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 2.5 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 30 V |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 40 mΩหรือน้อยกว่า |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 500 MΩหรือมากกว่า |
แรงดันไฟฟ้าความอดทน | 1,000 V AC 60 วินาที ( กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -25 ถึง + 70 ℃ |
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ถึง + 70 ℃ |
โครงสร้างในการป้องกัน | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 |
การจัดอันดับ / การแสดง
ชนิด | RJ45 |
---|---|
รุ่น XS5W | |
คอนแท็กบล็อก | เรซิ่น PA (ul94v-0) / สีดำ |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ ni- ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบทอง (1.4 ไมครอน) |
เครื่องมือ ยึด | - |
เหล็กยึด เกลียว * | - |
ปก | - |
กระบวนการซีล เรซิ่น | - |
โอริง | - |
การ ตัวยึด สายดิน | - |
ฝาครอบ เครื่องมือ ยึด | - |
น๊อตตัวเมีย | - |
วัสดุ/ การขัดเงา
คอนเนคเตอร์
สายไฟ ชนิด | สายไฟ มาตรฐาน | หุ่นยนต์ ยืดหยุ่น สายไฟ | สายคอนโทรลมีชีลด์ แข็งแรง |
---|---|---|---|
มาตรฐานที่รับรอง | UL CM | ||
ประเภท | แมว - 5E | ||
คอร์/แกน ขดลวด/ สี | AWG 22 (7 / 0.26): สีเหลือง / ส้ม / ขาว / น้ำเงิน | AWG 22 (7/24 / 0.05): สีเหลือง / ส้ม / ขาว / น้ำเงิน | AWG 22 (7 / 0.26): สีเหลือง / ส้ม / ขาว / น้ำเงิน |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ø6.5 | ||
สี เปลือก | ฟ้าอ่อน | สีดำ | |
วัสดุ เปลือก | PVC | ||
โครงสร้าง โล่กำบัง | โล่กำบัง สองชั้น |
สายไฟ
บันทึก: สายไฟ มี คอนเนคเตอร์ เท่านั้น (รุ่น XS5H รุ่น XS5W)
ดรออิ้งบอกขนาด
ชนิด | สายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่ (RJ45/RJ45) / LSZH |
---|---|
ชนิด | รุ่น XS6W-6LSZH8SS □□□□ CM- □ |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A (ที่ 50 ° C) |
แรงดันไฟฟ้าความอดทน | 1,000 V DC 60 วินาที ( กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -20 ถึง 75 ° c |
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ถึง 75 ° c |
ช่วงอุณหภูมิเมานต์ | 0 ถึง + 50 ° c |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 |
การจัดอันดับ / การแสดง
ชนิด | สายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่ (RJ45/RJ45) / LSZH |
---|---|
ชนิด | รุ่น XS6W-6LSZH8SS □□□□ CM- □ |
ตัวเสื้อ คอนเนคเตอร์ | เรซิ่นโพลิคาร์บอเนต (UL94V-0) / โปร่งใส |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม / ni- ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบทอง |
โล่กำบัง | ทองเหลือง / ชุบนิกเกิล |
ปก (โครงสร้างเพื่อป้องกัน แท็บ แตก) | PA / สีดำ |
สายยาง เครื่องหมาย ขดลวด | พีวีซี เรซิ่น (UL94V-0) / โปร่งใส |
วัสดุ/ การขัดเงา
คอนเนคเตอร์
ชนิด | สายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่ (RJ45/RJ45) / LSZH |
---|---|
ชนิด | รุ่น XS6W-6LSZH8SS □□□□ CM- □ |
มาตรฐานที่รับรอง | IEC 60332-1 / UL444 |
คอร์/แกน ขดลวด | AWG 26 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ø6.3มม |
สี เปลือก | น้ำเงินเหลืองเขียว |
วัสดุ เปลือก | LSZH |
โครงสร้าง โล่กำบัง | โล่กำบัง ชั้นเดียว |
สายไฟ
ชนิด | ประเภท | วัสดุ เปลือก สายไฟ | สีของ สายไฟ | ความยาว สายไฟ (m) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|
คอนเนคเตอร์ ปลายคู่ สายไฟ (RJ45 / RJ45) | แมว. 6 A | LSZH | สีน้ำเงิน | 0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-B |
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-B | ||||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-B | ||||
1.5 | XS6W-6LSZH8SS150CM-B | ||||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-B | ||||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-B | ||||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-B | ||||
สีเหลือง | 0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | |||
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | ||||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | ||||
1.5 | XS6W-6LSZH8SS150CM-Y | ||||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | ||||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | ||||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | ||||
สีเขียว | 0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-G | |||
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-G | ||||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-G | ||||
1.5 | XS6W-6LSZH8SS150CM-G | ||||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-G | ||||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-G | ||||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-G |
แบบขนาดเล็ก (ขั้ว คอนเนคเตอร์ RJ45)
สายไฟ มาตรฐาน | สายต่อคอนเนคเตอร์ ปลายคู่ (ปลั๊ก) (RJ45/RJ45) | 0.3 | XS5W-T421-AMD-K |
---|---|---|---|
0.5 | XS5W-T421-BMD-K | ||
1 | XS5W-T421-CMD-K | ||
2 | XS5W-T421-DMD-K | ||
5 | XS5W-T421-GMD-K | ||
10 | XS5W-T421-JMD-K |
ชนิดทนทาน (ขั้ว คอนเนคเตอร์ RJ45)
รหัสสินค้า |
---|
XS6W-5PUR8SS50CM-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | รายละเอียดชิลด์ | ขนาดตัวนำไฟฟ้า | จำนวนแกน (จำนวนขา การเชื่อมต่อสายไฟ) | สี | ความยาว:ช่วงความยาว | วัสดุปลอกหุ้ม | วัสดุ ปลอกหุ้มเคเบิล | Rated Current ((A)/ อุณหภูมิใช้งาน) | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | โครงสร้างในการป้องกัน | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา | ขนาดหน้าตัดสายนำไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | สายไฟ ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,433.00 ฿ 2,060.14 | PLCCABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | CAT6A | โล่กำบัง สองชั้น | AWG26 (0.12sq) | 8 คอร์/แกน | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียว | 0.3 ถึง 0.9 | PUR | PUR | 1 | -25 ถึง +70 | IP20 | โลหะผสมทองแดง/Ni base, ชุบทอง | AWG26 | ø 6.0 | 0.5 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
โครงสร้างฉนวนหุ้ม | ชนิดมีชิลด์ · STP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | RJ45-RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวนำ สายไฟ | สายแลนมาตราฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ | 6.0 ถึง 6.9 | ความยาว | ยึดอยู่กับที่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XS6W-5PUR8SS50CM-G ในชุด คอนเนคเตอร์เครือข่าย Ethernet รุ่นที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด - สายต่อคอนเนคเตอร์ RJ45 XS5 / XS6
รหัสสินค้า |
---|
XS5W-T421-CMD-K |
XS5W-T421-CMD-KR |
XS5W-T421-CMD-YR |
XS6W-6LSZH8SS100CM-B |
XS6W-6LSZH8SS100CM-Y |
XS6W-6LSZH8SS1500CM-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | รายละเอียดชิลด์ | ขนาดตัวนำไฟฟ้า | จำนวนแกน (จำนวนขา การเชื่อมต่อสายไฟ) | สี | ความยาว:ช่วงความยาว | วัสดุปลอกหุ้ม | วัสดุ ปลอกหุ้มเคเบิล | Rated Current ((A)/ อุณหภูมิใช้งาน) | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | โครงสร้างในการป้องกัน | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา | ขนาดหน้าตัดสายนำไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | สายไฟ ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,641.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | CAT5e | โล่กำบัง สองชั้น | AWG22 (0.32sq) | 4 คอร์/แกน | สีน้ำเงิน | 1.0 ถึง 1.9 | PVC | PVC | 2.5 | -25 ถึง +70 | IP20 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์/Ni base, ชุบทอง (1.4 µm) | AWG22 | ø 6.5 | 1 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,982.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | CAT5e | โล่กำบัง สองชั้น | AWG22 (0.32sq) | 4 คอร์/แกน | สีน้ำเงิน | 1.0 ถึง 1.9 | PVC | - | - | - | - | - | - | ø 6.5 | 1 | - | ||
฿ 5,188.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | CAT5e | โล่กำบัง สองชั้น | AWG22 (0.32sq) | 4 คอร์/แกน | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 1.0 ถึง 1.9 | PVC | - | - | - | - | - | - | ø 6.5 | 1 | - | ||
฿ 1,236.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | CAT6A | โล่กำบัง ชั้นเดียว | AWG26 (0.12sq) | 8 คอร์/แกน | สีน้ำเงิน | 1.0 ถึง 1.9 | LSZH | LSZH | 1 | -20 ถึง +60 | IP20 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์/Ni base, ชุบทอง (0.8 µm) | AWG27 | ø 5.8 | 1 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,459.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | CAT6A | โล่กำบัง ชั้นเดียว | AWG26 (0.12sq) | 8 คอร์/แกน | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 1.0 ถึง 1.9 | LSZH | LSZH | 1 | -20 ถึง +60 | IP20 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์/Ni base, ชุบทอง (0.8 µm) | AWG27 | ø 5.8 | 1 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,938.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT6A | โล่กำบัง ชั้นเดียว | AWG26 (0.12sq) | 8 คอร์/แกน | สีน้ำเงิน | 10.0 ถึง 19.9 | LSZH | - | - | - | - | - | - | ø 6.3 | 15 | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง