1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แรทเชทรีเลย์ G4Q

แรทเชทรีเลย์ G4Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,136.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แรทเชทรีเลย์ทำงานแบบสลับตำแหน่งด้วยกลไก Ratchet Mechanism ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัส 2 จุดจะเคลื่อนที่สลับกันเมื่อมีสัญญาณพัลส์แต่ละคลื่นเข้ามา
· ใช้กลไก Rachet Mechanism ในการสลับหน้าสัมผัสซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์
· ความคงทนไดอิเล็กทริก 2, 000 V AC
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดัดแปลงการทำงานหรือการถ่ายโอน/การสลับการทำงานในมอเตอร์ ฯลฯ




สเปค แรทเชทรีเลย์ G4Q

แรทเชทรีเลย์ G4Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของแรทเชทรีเลย์ G4Q

แรทเชทรีเลย์ G4Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing G4Q-212S

แรทเชทรีเลย์ G4Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G4Q-212S, หน่วย: มม.

แรทเชทรีเลย์ G4Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G4Q-212S, หน่วย: มม.

แรทเชทรีเลย์ G4Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างเทอร์มินอล / แผนผังภายใน G4Q-212S

ความต้านทานหน้าสัมผัส *1สูงสุด 50 mΩ
เวลาในการทำงาน * 2สูงสุด 60 ms
ความถี่การสลับสูงสุดเชิงกล1,200 รอบการทำงาน/ชม.
พิกัดโหลด1,200 รอบการทำงาน/ชม.
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 3ขั้นต่ำ 100 MΩ
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส2,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกัน2,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
การสั่นสะเทือนความทนทาน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม.)
ความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ชนิดแอมพลิจูดด้านเดียว 0.25 มม. (ชนิดแอมพลิจูดสองด้าน 0.5 มม.)
ช็อกความทนทาน500 m/s2
ความผิดปกติ100 m/s2
ความทนทานเชิงกลขั้นต่ำ 5,000,000 ก้าว (ที่ความถี่การสลับ 1,200 รอบ/ ชม.)
ไฟฟ้า * 4500,000 ก้าว (ที่ความถี่การสลับ 1,200 รอบ/ ชม. ภายใต้โหลดพิกัด)
อัตราความล้มเหลว (ระดับ P) (ค่าอ้างอิง) *55 V DC 1 A (5 V DC 0.1 A)
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-10 ถึง + 55°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน5 ถึง 85% RH
น้ำหนักชนิดเปิดโล่ง: ประมาณ. 240 ก., ชนิดมีเคส: ประมาณ. 340 ก.

หมายเหตุ: ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
*1. เงื่อนไขในการวัด: 5 V DC, 1 A, วิธีการลดแรงดันไฟฟ้า
*2. เงื่อนไขการวัด: พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน ไม่รวมการตีกลับของหน้าสัมผัส
อุณหภูมิแวดล้อม: +23°C
*3. วัดด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC ในจุดเดียวกับที่ทำการตรวจสอบความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า
*4. อุณหภูมิแวดล้อม: +23°C
*5. ค่าดังกล่าววัดที่ความถี่การสลับ 60 รอบการทำงาน/นาที
ค่าในวงเล็บใช้สำหรับรุ่นมีเคส

  • * ดูรายละเอียดจำเพาะอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นได้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า
G4Q-212S AC24SALE
G4Q-212S AC100/(110)SALE
G4Q-212S AC110SALE
G4Q-212S AC200/(220)SALE
G4Q-212S AC220SALE
G4Q-212S DC12SALE
G4Q-212S DC24SALE
G4Q-212S DC100SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)

฿ 3,255.00

฿ 1,953.33

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -24

฿ 2,136.00

฿ 1,820.09

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน -100/(110)

฿ 6,510.00

฿ 2,790.19

RELAY 1 ชิ้น 50 วัน -110

฿ 2,136.00

฿ 1,820.09

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -200/(220)

฿ 2,621.00

฿ 1,526.21

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -220

฿ 2,170.00

฿ 1,839.08

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 12-

฿ 6,510.00

฿ 2,790.19

RELAY 1 ชิ้น 3 วัน 24-

฿ 2,136.00

฿ 1,182.70

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2c ฟังก์ชั่น กลอนล็อค มี รูปทรงเทอร์มินอล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน
พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 5 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 80 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 63.5
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 92.5 กลไก หน้าสัมผัส ซิงเกิ้ล โครงสร้างในการป้องกัน แบบอยู่ในเคส