1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Program Relay, ZEN, ส่วนต่อขยาย I / O

Program Relay, ZEN, ส่วนต่อขยาย I / O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,895.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ส่วนต่อขยาย I/O สำหรับโปรแกรม eelay ZEN

รหัสสินค้า
ZEN-8E1ARSALE
ZEN-8E1DRSALE
ZEN-8E1DTSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการจัดหมวดหมู่

฿ 3,895.00

฿ 3,327.11

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย: AC 100 ถึง 240 V

฿ 3,896.00

฿ 3,327.96

RELAY 1 ชิ้น 45 วัน แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย: 12 ถึง 24 V DC

฿ 3,896.00

฿ 3,327.96

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย: 12 ถึง 24 V DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ยูนิต I/O กระจาย รุ่น ใช้งานได้ 1 ซีรีส์ ZEN