1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์รีเลย์ G7X

พาวเวอร์รีเลย์ G7X
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,375.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์รีเลย์เกรดสูงพร้อมความจุการตัดไฟ 110 V DC, 30 A และ L/R = 40 ms
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสหลัก (2a) ที่ตัดไฟ 110 V DC, 30 A (พิกัดระยะสั้น)
· หน้าสัมผัสเสริมแบบฝังในตัว เหมาะสำหรับการตอบกลับ (1a, 1b)
· แต่ละขั้วต่อเป็นขั้วต่อ PCB และติดตั้งเข้ากับ PCB
· ขั้วต่อหน้าสัมผัสหลักสามารถใช้ได้ทั้งการเชื่อมต่อสายไฟสกรูและการเชื่อมต่อสายไฟแผ่นวงจร
· กะทัดรัดและแบนเนื่องจากการออกแบบมีความหนาแน่นสูง
· วัสดุฉนวนมีคุณสมบัติหน่วงการติดไฟ และเป็นไปตามมาตรฐาน UL94 V-0
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวัด อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ฯลฯ
· สำหรับใช้ในยูนิตสวิตช์ขั้วไฟฟ้า, อุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย, อุปกรณ์ อุตสาหกรรม, อุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน ฯลฯ
· ติดตั้งเข้ากับ PCB และใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
G7X-4BP-JD DC24SALE
G7X-4BP-JD DC100/110SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)

฿ 2,554.00

฿ 1,366.65

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

฿ 2,375.00

฿ 2,023.98

RELAY 1 ชิ้น 6 วัน 100/110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2a รูปทรงเทอร์มินอล สกรูขั้ว / ขั้วแผงวงจรพิมพ์
พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 5 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 51 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 51
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 30 ชนิด พาวเวอร์รีเลย์เสริมที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางไฟฟ้า การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม 1a1b
กลไก หน้าสัมผัส ซิงเกิ้ล โหลดไฟฟ้า AC ( หน้าสัมผัส AUX) AC220V/1A โหลดไฟฟ้า DC DC110V/5A
DC โหลดไฟฟ้า ( หน้าสัมผัส AUX) DC110V/0.3A