(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์พาวเวอร์ MOSFET สำหรับใช้งานทั้งไฟ AC และ DC สามารถสลับโหลด 1-A ได้
[คุณสมบัติ]
· โปรไฟล์เดียวกันกับ รุ่น G2R
· การรวมเข้ากับรุ่น P2RF-05-PU ช่องเสียบเทอร์มินอลบล็อคสวมเร็วแบบ Push-in Plus ช่วยลดจำนวนขั้นตอนการเชื่อมต่อสายไฟ
กระแสไฟรั่วสูงสุด 10 leakageA ระหว่างขั้วเอาท์พุทแบบเปิด
· ความคงทนไดอิเล็กทริก ระหว่างอินพุต/เอาต์พุตของ 2,500 V AC
· รวมตัวต้านทานอินพุตและวงจรดูดซับแรงดันไฟเกิน
· สามารถสวิตช์กระแสสลับแบบเต็มและครึ่งคลื่นได้
[การใช้งาน]
· โปรไฟล์เดียวกันกับ G2R และใช้เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่มีความถี่การสลับสูง
รูปลักษณ์ภายนอกของ Power MOSFET รีเลย์ G3RZ
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G3RZ-201SLN
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G3RZ-201SLN
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G3RZ-201SLN
แผนผังเทอร์มินอล G3RZ-201SLN / แผนผังภายใน
รูปแบบ | รายการ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อินพุต | เอาต์พุต | ||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | ความต้านทานรวมของวงจร | ระดับแรงดันไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | กระแสโหลด* | การไหลเข้า สภาพต้านทานกระแสไฟฟ้า | ||
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย | ||||||||
รุ่น G3RZ-201SLN | 5 V DC | 4 ถึง 6 V DC | 400 Ω ±20% | สูงสุด 4 V DC | ขั้นต่ำ 1 V DC | 5 ถึง 240 V AC 5 ถึง 100 V DC | 3 ถึง 264 V AC 3 ถึง 125 V DC | 100 μ ถึง 1.0 A | 10 A (10 ms) |
12 V DC | 9.6 ถึง 14.4 V DC | 1.1 kΩ± 20% | สูงสุด 9.6 V DC | ||||||
24 V DC | 19.2 ถึง 28.8 V DC | 2.2 kΩ± 20% | สูงสุด 19.2 V DC |
* แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อ "กระแสโหลด — พิกัดอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน" ในแคตตาล็อก
เวลาในการทำงาน | สูงสุด 6 ms |
---|---|
เวลาปล่อย | สูงสุด 10 ms |
ความต้านทานเอาต์พุต ON | สูงสุด 2.4 Ω |
กระแสไฟรั่วขณะเปิด | สูงสุด 10 µA (ที่ 125 V DC) สูงสุด 100 µA (ที่ 200 V AC) |
ความเป็นฉนวน | ต่ำสุด 100 MΩ (ใช้โอห์มมิเตอร์ 500 V) |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างอินพุตและเอาท์พุต 2,500 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที |
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz แอมพลิจูดด้านเดียว 0.75 มม. (แอมพลิจูดสองด้าน 1.5-a) |
ช็อก | 1,000 m/s2 |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 to +100°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น) |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -30 ถึง + 85 °C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น) |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 45 ถึง 85% RH |
น้ำหนัก | ประมาณ 20 กรัม |
รหัสสินค้า |
---|
G3RZ-201SLN DC5 |
G3RZ-201SLN DC12 |
G3RZ-201SLN DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 539.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | DC5 | ||
฿ 538.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DC12 | ||
฿ 539.00 ฿ 403.60 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DC24 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 29 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 13 | วิธี ฉนวนกันความร้อน | โฟโตโวลทาอิก คัปเปอร์ |
ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | มีจำหน่าย | โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า(A)/(V) | 100 µA ถึง 1.0 A / 3 ถึง 264 V AC / 3 ถึง 125 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง