(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์แปลงอินเตอร์เฟสเทอร์มินอลบล็อค ชนิดบาง (แบบกลม/ขั้วต่อ Y)
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่การติดตั้งลดลง 35% ป้องกันการร่วงหล่นสำหรับสกรูเทอร์มินอลและสามารถใช้ทั้งขั้วต่อแบบกลมและขั้ว Y ได้
· ยึดเข้ากับราง DIN หรือผ่านสกรูและสามารถคงสถานะเปิดได้ในระหว่างการยึด/ถอดราง DIN
· ขั้วสกรูถูกจัดเรียงตามสีในกลุ่มละห้าตัวเพื่อให้ง่ายต่อการนับหมายเลขเทอร์มินอล
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เพื่อลดขนาดของแผง อุปกรณ์ควบคุม และเครื่องอัตโนมัติที่หลากหลาย
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปลงระหว่างคอนเนคเตอร์และเทอร์มินอลบล็อค
รุ่น XW2D- □□ G6
Drawing บอกขนาดของคอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้ง / ชนิด MIL รุ่น XG4A
รุ่น | จำนวนขั้ว | ขนาด A (มม.) | ขนาด B (มม.) |
---|---|---|---|
รุ่น XW2D-20G6 | 20 | 79 | 57 |
รุ่น XW2D-34G6 | 34 | 128 | 100 |
รุ่น XW2D-40G6 | 40 | 149 | 110 |
รุ่น XW2D-34G6-RF*1 | 149 | 110 | |
รุ่น XW2D-34G6-RM | 149 | 110 | |
รุ่น XW2D-50G6 | 50 | 184 | 144 |
ตารางขนาด
*1. รุ่นมีตัวต้านทานบลีดเดอร์ในตัวสำหรับรุ่น CJ1W-ID231 / -ID261 / -MD261 (ด้านอินพุต) (สำหรับอุปกรณ์อินพุตคอนเนคเตอร์ Fujitsu)
*2. รุ่นมีตัวต้านทานบลีดเดอร์ในฝัง ตัว สำหรับรุ่น CJ1W-ID232 / -ID262 / -MD263 (ด้านอินพุต) / - 563 (ด้านอินพุต) (สำหรับอุปกรณ์อินพุตชนิดคอนเนคเตอร์ MIL)
รุ่น XW2D- □□ X6
คอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้ง: Drawing บอกขนาดของช่องเสียบ MR
รุ่น | จำนวนขั้ว | ขนาด A (มม.) | ขนาด B (มม.) |
---|---|---|---|
รุ่น XW2D-20 × 6 | 20 | 79 | 57 |
รุ่น XW2D- □□ Y6
คอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้ง: Drawing บอกขนาดของปลั๊ก MR
รุ่น | จำนวนขั้ว | ขนาด A (มม.) | ขนาด B (มม.) |
---|---|---|---|
รุ่น XW2D-20Y6 | 20 | 79 | 57 |
รุ่น XW2D-34Y6 | 34 | 128 | 100 |
รุ่น XW2D-50Y6 | 50 | 184 | 144 |
ตารางขนาด
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC / 24 V DC |
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือน้อยกว่า) |
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน | 0 ถึง + 55 ℃ |
ค่าพิกัดและประสิทธิภาพ
คอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้ง | จำนวนขั้ว | รุ่น | รุ่นคอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้ง | ด้านสายไฟ รุ่นคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|
รุ่น MIL รุ่น XG4A | 20 | รุ่น XW2D-20G6 | รุ่น XG4A-2031 | รุ่น XG4M-2030-T |
34 | รุ่น XW2D-34G6 | รุ่น XG4A-3431 | รุ่น XG4M-3430-T | |
40 | รุ่น XW2D-40G6 | รุ่น XG4A-4031 | รุ่น XG4M-4030-T | |
รุ่น XW2D-40G6-RF | รุ่น XG4A-4031 | รุ่น XG4M-4030-T | ||
รุ่น XW2D-40G6-RM | รุ่น XG4A-4031 | รุ่น XG4M-4030-T | ||
50 | รุ่น XW2D-50G6 | รุ่น XG4A-5031 | รุ่น XG4M-5030-T | |
ช่องเสียบ MR | 50 | รุ่น XW2D-50 × 6 | MR-50RFD2 | MR-50M |
ปลั๊ก MR | 20 | รุ่น XW2D-20Y6 | MR-20RMD2 | MR-20F |
34 | รุ่น XW2D-34Y6 | MR-34RMD2 | MR-34F | |
50 | รุ่น XW2D-50Y6 | MR-50RMD2 | MR-50F |
1. ชนิดตัวต้านทานบลีดเดอร์ในตัว สำหรับรุ่น CJ1W-ID231 / -ID261 / -MD261 (ด้านอินพุต) (สำหรับอุปกรณ์อินพุต ชนิดคอนเนคเตอร์ Fujitsu)
2. ชนิดตัวต้านทานบลีดเดอร์ในตัว สำหรับรุ่น CJ1W-ID232 / -ID262 / -MD263 (ด้านอินพุต) / - MD563 (ด้านอินพุต) (สำหรับอุปกรณ์อินพุตชนิดคอนเนคเตอร์ MIL)
* 3. คอนเนคเตอร์ MR ผลิตโดยบริษัท Honda Tsushin Kogyo
รหัสสินค้า |
---|
XW2D-20G6 |
XW2D-40G6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ คอนเนคเตอร์ การใช้งาน (ด้าน PLC ) | ประเภทของ คอนเนคเตอร์ ที่ด้าน สายไฟ (ด้าน PLC ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,568.00 ฿ 1,176.31 | INTERFACETERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 79 | XG4A-2031 | XG4M-2030-T | ||
฿ 2,142.00 ฿ 1,908.95 | INTERFACETERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 149 | XG4A-4031 | XG4M-4030-T |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ | ขั้วต่อชนิด MIL | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟเทอร์มินอลบล็อค | สกรู M3 | วิธีการติดตั้ง | ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 7 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 39 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)(V) | AC125/DC24 | คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง: ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ปลั๊ก (ตัวผู้) | ความต้านทานเลือดออก | NA |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง