1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลิดสเตตรีเลย์แบบมี CT ภายใน G3PF

โซลิดสเตตรีเลย์แบบมี CT ภายใน  G3PF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,393.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SSR โซลิดสเตตรีเลย์รูปแบบใหม่พร้อมหม้อแปลงกระแสในตัว
[คุณสมบัติ]
· สามารถตรวจจับฮีตเตอร์ขาดและการตรวจจับความล้มเหลวจากการลัดวงจร SSR ได้
· มีหม้อแปลงกระแสไฟในตัว (CT) ช่วยลดจำนวนขั้นตอนการเชื่อมต่อสายไฟ
· ตรวจจับฮีตเตอร์ตัวที่ขาดภายในฮีตเตอร์แบบกลุ่มได้
· ตรวจจับการขาดของฮีตเตอร์แบบ 3 เฟส
· ตรวจจับความล้มเหลวของการลัดวงจร SSR ได้
· ระดับการตรวจจับความผิดพลาดสามารถปรับได้อย่างง่ายดายด้วยสวิตช์
[การใช้งาน]
· โซลิดสเตตรีเลย์สามารถตรวจจับฮีตเตอร์ขาดได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ควบคุมฮีตเตอร์

สเปคG3PF-225B

โซลิดสเตตรีเลย์ G3PF พร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าในตัว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ G3PF-225B

โซลิดสเตตรีเลย์ G3PF พร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าในตัว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G3PF-225B, หน่วย: มม.

โซลิดสเตตรีเลย์ G3PF พร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าในตัว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G3PF-225B, หน่วย: มม.

โซลิดสเตตรีเลย์ G3PF พร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าในตัว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของรูติดตั้ง, หน่วย: มม.

สเปคG3PF-235B

โซลิดสเตตรีเลย์ G3PF พร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าในตัว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ G3PF-235B

โซลิดสเตตรีเลย์ G3PF พร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าในตัว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G3PF-235B, หน่วย: มม.

โซลิดสเตตรีเลย์ G3PF พร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าในตัว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G3PF-235B, หน่วย: มม.

โซลิดสเตตรีเลย์ G3PF พร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าในตัว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

G3PF-235B ขนาดของรูติดตั้ง หน่วย: มม.

"m-h3--wysiwyg">ค่าพิกัด

แรงดันไฟเลี้ยงสำหรับการตรวจจับ

แรงดันไฟเลี้ยง24 V DC
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน20.4 ถึง 26.4 V DC
ปริมาณการใช้กระแสไฟDC สูงสุด 50 mA (ที่ 24 V DC)

อินพุตการทำงาน

วิธีการป้อนข้อมูลแรงดันไฟฟ้าอินพุต
พิกัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า12 ถึง 24 V DC
ช่วงแรงดันขาเข้าใช้งาน9.6 ถึง 26.4 V DC
แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด 9.6 V DC
แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อยขั้นต่ำ 1.0 V DC
กระแสไฟฟ้าขาเข้าDC สูงสุด 5 mA (ที่ 12 V DC)
DC สูงสุด 10 mA (ที่ 24 V DC)

สัญญาณเตือนเอาท์พุต

แรงดันไฟฟ้าขาคอลเลคเตอร์ขณะเอาต์พุต OFFสูงสุด 30 V DC
การพากระแสไฟฟ้าสูงสุด100 mA
รูปแบบเอาท์พุตNPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์
(ON เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาด)
กระแสโหลดขั้นต่ำ0.1 mA
  • * หากระยะเวลาเพิ่มหรือลดแรงดันไฟเกินกว่า 200 ms สำหรับการตรวจจับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงหรือแหล่งจ่ายแรงดันอินพุต สัญญาณเตือนจะปรากฎขึ้นหรือเอาต์พุตอาจเปิดใช้งานโดยฟังก์ชั่นตรวจจับความล้มเหลวก่อนเกินค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า เลือกพาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่มีระยะเวลาเพิ่มหรือลดของแรงดันไฟ 200 ms หรือต่ำกว่า

วงจรหลัก

รุ่น _x000D_รุ่น G3PF-225Bรุ่น G3PF-235B
รุ่น G3PF-225B-CTBรุ่น G3PF-235B-CTB
พิกัดแรงดันไฟฟ้า100 ถึง 240 V AC 50/60 Hz
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน75 ถึง 264 V AC 50/60 Hz
พิกัดการนำกระแสไฟฟ้า*25 A (กับ 40 °C)35 A (ที่ 40 °C)
กระแสโหลดขั้นต่ำ2 A
กระแสพุ่งเข้า220 A
(60 Hz, 1 รอบ)
430 A
(60 Hz, 1 รอบ)

* แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สำหรับรายละเอียด โปรดดูข้อมูลคุณสมบัติในแคตตาล็อก "● พิกัดกระแสโหลด — อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน"

ประสิทธิภาพ

รูปแบบรุ่น G3PF-225Bรุ่น G3PF-235B
รุ่น G3PF-225B-CTBรุ่น G3PF-235B-CTB
เวลาในการทำงานสูงสุด 1/2 ของรอบแหล่งจ่ายโหลด + 1 ms
เวลาปล่อยสูงสุด 1/2 ของรอบแหล่งจ่ายโหลด + 1 ms
วงจรหลักแรงดันตกขณะเอาท์พุตเปิดสูงสุด 1.6 V (RMS)
กระแสไฟรั่ว
รหัสสินค้า
G3PF-225B-CTB DC24SALE
G3PF-225B DC24SALE
G3PF-235B-CTB DC24SALE
G3PF-235B DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า
(A)/(V)
ฟังก์ชั่น

฿ 6,183.00

฿ 3,492.78

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขั้วแคลมป์สกรู100451102 ถึง 25 A/AC 100 ถึง 240 Vเอาท์พุตเตือน 2 จุด

฿ 4,393.00

฿ 3,741.96

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรู ยึด77.6451102 ถึง 25 A/AC 100 ถึง 240 Vเอาท์พุตเตือน 1 จุด

฿ 6,955.00

฿ 5,529.23

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน ขั้วแคลมป์สกรู77.6551372 ถึง 35 A/AC 100 ถึง 240 Vเอาท์พุตเตือน 2 จุด

฿ 5,553.00

฿ 4,406.86

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ยึด100551302 ถึง 35 A/AC 100 ถึง 240 Vเอาท์พุตเตือน 1 จุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน SSR มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / TUV / CSA วิธี ฉนวนกันความร้อน โฟโต้ไตรแอคคัปปลิ้ง
ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross มีจำหน่าย ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน มีจำหน่าย พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต(V) DC 12–24
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .