(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวเซนเซอร์บันทึกอุณหภูมิความชื้นความละเอียดสูงช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ง่ายขึ้นโดยใช้การ์ด SD
[คุณสมบัติ]
· SD Card ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างมาก
· สามารถดึงข้อมูลได้ทุกเวลาที่ต้องการโดยเสียบ SD Card
· สามารถนำข้อมูลเข้าไปยัง PC ได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบการรวบรวมข้อมูลการ์ด SD
· ความแม่นยำของอุณหภูมิ: ± 0.3°C (ที่ 25°C)
· ความแม่นยำของความชื้น: ± 2.5% (ที่ 25°C และ 10 ถึง 85% RH)
· ความละเอียดของอุณหภูมิ: 0.1°C
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของ ZN-THS17-S
แผนภาพขนาดภายนอกของ ZN-THS17-S หน่วย: มม.
แผนภาพขนาดภายนอกของ ZN-THS17-S: มม.
แผนภาพขนาดภายนอกของ ZN-THS11-S หน่วย: มม.
รายการ, รุ่น | ZN-THS17-S | ZN-THS11-S | |
---|---|---|---|
รูปทรง | แบบอยู่กับที่ | ชนิดสายเคเบิล (ความยาวสายเคเบิล 1.5 ม.) | |
อุณหภูมิ | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 60 °C | -25 ถึง 60°C |
ความแม่นยำ | ±0.3°C (ที่ 25°C) | ||
ความละเอียด | 0.1°C | ||
ความชื้น | ช่วงการวัดค่า | 20 ถึง 85% RH | 0 ถึง 99% RH |
ความแม่นยำ | ±2.5% RH (25°C, 10 ถึง 85% RH) | ||
ความละเอียด | 0.1% RH | ||
น้ำหนัก (บรรจุ) | ประมาณ 300 ก. | ||
อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน, สกรูติดตั้ง (M3 × 8) × 1, ฝาครอบสำหรับยึดสายไฟ | คู่มือการใช้งาน สกรูติดตั้ง (M3 × 8) × 1 |
ข้อควรระวัง
รหัสสินค้า |
---|
ZN-THS11-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,216.00 ฿ 7,330.82 | DATA LOGGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | หัวเซนเซอร์ชนิดสายเคเบิล (ความยาวสายเคเบิล: 1.5 ม.) | พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ | × | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (° C) | -25 ถึง 60 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัดความชื้น (% RH) | 0 ถึง 99 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZN-THS11-S ในชุด เซนเซอร์บันทึกอุณหภูมิและความชื้นความละเอียดสูง ZN-THS-S / ZN-THX11-S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง