(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ท่อหดที่มีความหน่วงไฟซึ่งตรงตามมาตรฐาน UL
• ตรงตามมาตรฐาน UL224
• หน่วงการติดไฟ (ไม่มีสารหน่วงไฟกลุ่มคลอรีนหรือสารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมีน (PBDE, PBB) และมีความอ่อนนุ่ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93.16 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.3 | 0.33 | 1x0.2 | 1 | ||
฿ 285.74 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.3 | 0.33 | 1x0.2 | 5 | ||
฿ 7,935.81 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.3 | 0.33 | 1x0.2 | 200 | ||
฿ 85.72 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 0.36 | 1.5x0.2 | 1 | ||
฿ 204.11 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 0.36 | 1.5x0.2 | 5 | ||
฿ 5,281.94 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 0.36 | 1.5x0.2 | 200 | ||
฿ 216.81 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 0.44 | 2x0.2 | 5 | ||
฿ 5,598.51 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 0.44 | 2x0.2 | 200 | ||
฿ 118.10 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 0.44 | 2.5x0.25 | 1 | |
฿ 244.62 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 0.44 | 2.5x0.25 | 5 | ||
฿ 6,322.17 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 0.44 | 2.5x0.25 | 200 | ||
฿ 123.81 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.5 | 0.44 | 3x0.25 | 1 | ||
฿ 245.23 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 0.44 | 3x0.25 | 5 | ||
฿ 7,007.12 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 0.44 | 3x0.25 | 200 | ||
฿ 91.94 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 0.44 | 3.5x0.25 | 1 | ||
฿ 288.77 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 0.44 | 3.5x0.25 | 5 | ||
฿ 8,191.62 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 0.44 | 3.5x0.25 | 200 | ||
฿ 91.94 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.5 | 0.44 | 4x0.25 | 1 | ||
฿ 285.68 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.5 | 0.44 | 4x0.25 | 5 | ||
฿ 8,698.18 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.5 | 0.44 | 4x0.25 | 200 | ||
฿ 308.90 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.4 | 0.56 | 5x0.25 | 5 | ||
฿ 4,990.84 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.4 | 0.56 | 5x0.25 | 100 | ||
฿ 5,381.41 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.4 | 0.56 | 6x0.25 | 100 | ||
฿ 168.43 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7.4 | 0.56 | 7x0.25 | 1 | ||
฿ 391.57 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7.4 | 0.56 | 7x0.25 | 5 | ||
฿ 3,033.02 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7.4 | 0.56 | 7x0.25 | 50 | ||
฿ 3,250.11 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.4 | 0.56 | 8x0.25 | 50 | ||
฿ 457.94 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.4 | 0.56 | 10x0.25 | 5 | ||
฿ 3,937.59 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.4 | 0.56 | 10x0.25 | 50 | ||
฿ 163.81 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.4 | 0.56 | 12x0.25 | 1 | ||
฿ 498.97 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.4 | 0.56 | 12x0.25 | 5 | ||
฿ 4,685.42 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.4 | 0.56 | 12x0.25 | 50 | ||
฿ 217.41 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15.5 | 0.69 | 15x0.3 | 1 | ||
฿ 631.63 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15.5 | 0.69 | 15x0.3 | 5 | ||
฿ 5,499.10 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15.5 | 0.69 | 15x0.3 | 50 | ||
฿ 279.70 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 21.2 | 0.77 | 20x0.35 | 1 | ||
฿ 732.39 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21.2 | 0.77 | 20x0.35 | 5 | ||
฿ 7,338.79 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21.2 | 0.77 | 20x0.35 | 50 | ||
฿ 407.61 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 0.87 | 30x0.5 | 1 | ||
฿ 1,524.17 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 0.87 | 30x0.5 | 5 | ||
฿ 14,222.10 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 0.87 | 30x0.5 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | สี | สีดำ | ความหน่วงไฟ | มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | อุณหภูมิการหดตัว(°C หรือมากกว่า) | 90 | ปัจจัย ย่อ (จอแสดงผล%)(% หรือมากกว่า) | 50 |
คุณสมบัติอื่น ๆ | ยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง