1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนปลายฟีด (ท่อ PF / ชนิด G) (รหัสสินค้า)

ส่วนปลายฟีด (ท่อ PF / ชนิด G)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนปลายฟีดสำหรับส่งท่อ PF เพื่อความมั่นใจและความสะดวกสบายในการใช้
[คุณสมบัติ]
· ใช้การสวมแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นที่มีความบางเท่านั้น
· ชนิด G ออกแบบให้เชื่อมต่อและถอดท่อได้ง่าย
· มีซีลป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
· มีสีแดงให้เลือกใช้สำหรับความสะดวกในการระบุชนิดสายไฟ
· โบลท์พร้อมพุกที่รองรับ: W3/8.
· พุกช่วยให้มีโหลดคงที่: ส่วนพุก 1.96 kN (200 kgf)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ในการติดตั้งเซ็นเซอร์และอื่นๆ โดยใช้ท่อฟีด

รหัสสินค้า
MFSE-16WG
MFSE-16WGA3
MFSE-16WGK
MFSE-16WGKR
MFSE-22WG
MFSE-22WGA3
MFSE-22WGK
MFSE-22WGKR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ สี หมายเหตุ

฿ 82.67

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจ16 (ท่อ PF)--

฿ 96.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจ16 (ท่อ PF)-พร้อมพุก

฿ 85.09

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจ16 (ท่อ PF)-พร้อมตะปูเกลียว

฿ 85.09

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีแดง16 (ท่อ PF)สีแดงพร้อมตะปูเกลียว

฿ 89.93

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจ22 (ท่อ PF)--

฿ 104.44

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจ22 (ท่อ PF)-พร้อมพุก

฿ 91.74

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจ22 (ท่อ PF)-พร้อมตะปูเกลียว

฿ 91.74

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีแดง22 (ท่อ PF)สีแดงพร้อมตะปูเกลียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เอบีเอส สารหน่วงไฟ