1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค สไตล์ยุโรปซีรี่ส์ PCV5

TERMINAL INTERFACE TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อค สไตล์ยุโรปซีรี่ส์ PCV5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้วิธีการเชื่อมต่อแรงดันสปริงที่มีประวัติยาวนานและมีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งไม่คลายตัวเนื่องจากการสั่นสะเทือนแรง การเชื่อมต่อสายไฟ คงที่เป็นเวลานานไม่จำเป็นต้อง งานซ่อมบำรุง เช่นการขันเป็นต้น

รหัสสินค้า
PCV5-20COM2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 869.73

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท สปริงล็อค วิธีการติดตั้ง DIN / Direct อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 20 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 การ-N พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 10
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 5 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC สเปค อนุญาตให้ใช้ทั้ง เทอร์มินอล ก้านและการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด โดยตรง
ร่วมกัน เครื่องวัดระดับน้ำ:+ / เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง:- สีป้ายชื่อ (ด้านหน้า) สีเทา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCV5-20COM2 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค สไตล์ยุโรปซีรี่ส์ PCV5