(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex มีโครงสร้างเชื่อมต่อซีรีส์ Spox ของ Molex สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร พร้อมขนาดระยะพิตช์ที่หลากหลายตั้งแต่ 2.50 ถึง 5.08 มม.
· ชนิดมุม (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 5264)
รูปภาพผลิตภัณฑ์อ้างอิง, รหัสสินค้า: 5268-02A
drawing บอกขนาด
จำนวนพิน | รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B | ขนาด C |
---|---|---|---|---|
2 | 5268-02A | 7.4 | 2.5 | 6.0 |
3 | 5268-03A | 9.9 | 5.0 | 8.5 |
4 | 5268-04A | 12.4 | 7.5 | 11.0 |
5 | 5268-05A | 14.9 | 10.0 | 13.5 |
6 | 5268-06A | 17.4 | 12.5 | 16.0 |
7 | 5268-07A | 19.9 | 15.0 | 18.5 |
8 | 5268-08A | 22.4 | 17.5 | 21.0 |
10 | 5268-10A | 27.4 | 22.5 | 26.0 |
แผนภาพการเชื่อมต่อ
รหัสสินค้า |
---|
5268-02A |
5268-03A |
5268-04A |
5268-05A |
5268-06A |
5268-07A |
5268-08A |
5268-10A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.16 ฿ 27.51 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 46.69 ฿ 28.11 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 41.31 ฿ 29.02 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 41.74 ฿ 29.32 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 29.03 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 36.19 ฿ 30.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | ||
฿ 39.05 ฿ 30.82 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 45.72 ฿ 32.33 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.50 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ดีบุก | สี | สีธรรมชาติ | คู่ผสมพันธุ์ | 5264 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง