(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·รุ่นแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดของ AC
·เครื่องตรวจจับมีความไวเท่าเทียมกันไม่ว่าจะทำงานแบบเปลือยหรือเคลือบ
·สามารถตรวจจับได้จากด้านบนสายไฟ
·ติดตั้งวงจร แบบรวม ใหม่
·มีให้เลือกสามสี
รหัสสินค้า |
---|
HSG-6 |
HSS-6B |
HST-30 |
HT-670 |
HTE-610-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (นาที) (V) | ช่วงแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) (V) | สี | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,092.47 | MEASUREMENT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7000 | AC80 | AC7000 | - | ประเภท Telescopic ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | ||
฿ 6,914.92 | MEASUREMENT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7000 | AC80 | AC7000 | - | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ | ||
฿ 13,519.91 | MEASUREMENT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 34500 | AC3000 | AC34500 | - | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ | ||
฿ 2,246.09 | MEASUREMENT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | AC50, DC50 | AC600, DC600 | - | ประเภทการสลับ ขดลวด เปลือยและเคลือบ | ||
฿ 1,314.94 | MEASUREMENT ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | AC50 | AC600 | สีเหลือง | - |
กำลังโหลด …
ตรวจจับการแสดงผล | ประเภทเสียงและเปล่งแสง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง