1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องเอนโดสโคป อุตสาหกรรม

IMAGE PROCESS CCD CAMERA

กล้องเอนโดสโคป อุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,318.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล้องเอนโดสโคปที่สะดวกสำหรับการทำงานนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน

[คุณสมบัติ]
· รุ่น นี้ รองรับการใช้งาน กับการบันทึกภาพนิ่งและภาพวิดีโอของกล้องเอนโดสโคป อุตสาหกรรม
·ด้วย สายไฟ เชื่อมต่อที่สามารถสอดเข้ากับรูปทรงต่างๆเช่นในพื้นที่แคบภายในท่อหรือใต้พื้นทำให้สามารถดูตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
·สามารถใช้ microSDHC เพื่อบันทึกภาพหรือวิดีโอสำหรับการใช้งานเช่นการสร้างรายงานเป็นต้น

รหัสสินค้า
ARTCAM-008-BORE-USB&SD-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,318.98

IMAGE PROCESS CCD CAMERA 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ สี / ขาวดำ ปลอกสวม แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 422.4
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 100 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 50 ความยาวเต็มรูปแบบ (รู)(มิลลิเมตร) 400