1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN CAT6 LAN

สาย LAN CAT6 LAN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
รองรับการใช้งานกับ ELPA FTTH, ADSL และ CATV สอดคล้องตามมาตรฐานหมวดหมู่ 6

รหัสสินค้า
LAN-1010(BL)
LAN-1100(BL)
LAN-1150(BL)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:ยึดอยู่กับที่ ความยาว
(ม.)

฿ 197.16

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.0 ถึง 1.91

฿ 581.64

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.0 ถึง 19.910

฿ 702.73

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.0 ถึง 19.915

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT6 โครงสร้างป้องกัน ไม่หุ้มฉนวน·UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่รองรับ
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq) จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน
สี สีน้ำเงิน ความยาว ยึดอยู่กับที่ UL สายไฟ เข้ากันไม่ได้ / คอนเนคเตอร์ ไม่สามารถใช้
PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) ไม่รองรับการใช้งาน การใช้งาน สำหรับ LAN จำนวน ขั้วไฟฟ้า/ จำนวนแกน สำหรับ 8-Pole/8-Core
สายไฟ ชนิด มาตรฐาน