1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CAT5e การเชื่อมต่อสายไฟข้ามสาย LAN

CAT5e การเชื่อมต่อสายไฟข้ามสาย LAN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 296.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ประเภท 5e การเชื่อมต่อสายไฟข้ามสาย LAN 8 ขั้ว 8 แกน สีน้ำเงิน/เทา

รหัสสินค้า
ALT03BX
ALT10BXSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:ยึดอยู่กับที่ ความยาว
(ม.)

฿ 296.72

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.0 ถึง 4.93

฿ 377.42

฿ 189.58

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.0 ถึง 19.910

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง ชิลด์ ชนิดไม่มีชิลด์ UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 5.0 ถึง 5.9 สี สีน้ำเงิน
ความยาว ยึดอยู่กับที่ วัสดุ เปลือก PVC UL สายเคเบิลต่อเข้ากันไม่ได้ / คอนเน็คเตอร์ต่อเข้ากันไม่ได้
PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) ไม่รองรับการใช้งาน CN1 8-pole 8-core CN2 8-pole 8-core
สายไฟ ชนิด มาตรฐาน ตัวแทน มาตรฐาน PSE