(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อหด PVDF บางที่ทนความร้อนได้สูงถึง 150 °C
[คุณสมบัติ]
· ท่อหดที่ไม่ลามไฟและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม และยังมีคุณสมบัติทนสารเคมี
· ป้องกันรอยบัดกรี และอื่นๆ จากเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม ตัวทำละลาย และสารเคมี
· โปร่งใสมาก (ชนิดโปร่งใส) ช่วยให้มองเห็นรอยที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายใน และอื่นๆ ได้ชัดเจน
· อัตราส่วนการหดตัว คือ 2:1
[การใช้งาน]
· และยังสามารถใช้ภายในยานยนต์ และอื่นๆ เพราะมีคุณสมบัติทนต่อเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมและตัวทำละลาย
รหัสสินค้า |
---|
HC150-1.6-B-5 |
HC150-1.6-B-10 |
HC150-2.4-B-5 |
HC150-2.4-B-10 |
HC150-3.2-B-5 |
HC150-3.2-B-10 |
HC150-6.4-B-5 |
HC150-6.4-B-10 |
HC150-9.5-B-5 |
HC150-9.5-B-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | อัตราการหดตัว | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 394.66 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.6 | 0.26 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 5000 | ||
฿ 576.07 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.6 | 0.26 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 10000 | ||
฿ 455.13 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.4 | 0.26 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 5000 | ||
฿ 757.48 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.4 | 0.26 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 10000 | ||
฿ 503.50 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.2 | 0.26 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 5000 | ||
฿ 830.04 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.2 | 0.26 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 10000 | ||
฿ 733.29 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.4 | 0.26 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 5000 | ||
฿ 1,241.24 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.4 | 0.26 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 10000 | ||
฿ 1,035.64 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9.5 | 0.3 | น้อยกว่า 2: 1 | 5000 | ||
฿ 1,739.00 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9.5 | 0.3 | น้อยกว่า 2: 1 | 10000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น | สี | สีดำ | ความหน่วงไฟ | มี |
---|---|---|---|---|---|
กาว | NA | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง