(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
คลองเลื่อย สกรู สำหรับติดตั้งแผง เทอร์มินอลบล็อค และฝาปิด
· รองรับการใช้งาน กับ ML-1765/2015/3161/3391/3921
ชนิด | คลองเลื่อย สกรู คู่สำหรับ M3 | ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง | ML-1765 / ML-2015 / ML-3161 / ML-3391 / ML-3921 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู(φ / mm) | φ6 |
---|---|---|---|---|---|
บันทึก | ผลิตภัณฑ์ มี ML-1000-WB3, ML-1000-N3, ML-1000-W3 และ ML-1000-B เป็น คลองเลื่อย(ทั้งหมดจัดส่งแบบหลวม ๆ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML-1000-WB3-S ในชุด ML-1000-WB3-S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง