1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ ML-24 ซีรีส์

ซีรีส์ ML-24 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อครีเลย์ขนาดเล็ก 250 V-6A สกรู M2.6 อยู่ในซีรีส์ ML-24 สินค้าปลอดภัยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
ML-24-1P
ML-24-2P
ML-24-3P
ML-24-4P
ML-24-5P
ML-24-6P
ML-24-7P
ML-24-8P
ML-24-9P
ML-24-10P
ML-24-12P
ML-24-14P
ML-24-16P
ML-24-18P
ML-24-20P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 85.67

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101

฿ 431.44

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -2

฿ 138.07

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน -3

฿ 168.30

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน -4

฿ 189.47

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน -5

฿ 238.00

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6

฿ 425.44

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน -7

฿ 261.42

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน -8

฿ 564.91

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -9

฿ 385.81

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -10

฿ 330.36

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน -12

฿ 367.85

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -14

฿ 399.30

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -16

฿ 443.66

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 1018

฿ 471.86

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน -20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M2.6 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 6
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 6 สเปค สำหรับกล่องรีเลย์ / ชนิดสองแถว พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ฟีนอล (UL94V-0) สกรู เทอร์มินอล M2.6 x 5 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 8
ปก (อุปกรณ์เสริม) NA แผ่นป้าย (รวม) NA ทางเดิน ใช้งานได้