(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้ามาตรฐาน เทอร์มินอลบล็อครีเลย์ 250 V-20A อยู่ในซีรีส์ ML-20 มีฝาครอบโปร่งใสและแผ่นป้ายชื่อ สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สินค้าปลอดภัยที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
ML-20-2P |
ML-20-3P |
ML-20-4P |
ML-20-5P |
ML-20-6P |
ML-20-8P |
ML-20-10P |
ML-20-12P |
ML-20-14P |
ML-20-16P |
ML-20-18P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.20 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 478.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 564.47 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 269.91 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 736.84 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 918.42 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 970.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ||
฿ 1,128.51 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 527.51 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | ||
฿ 789.44 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 1,305.04 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 18 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 20 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 20 | สเปค | สำหรับกล่องรีเลย์ / ชนิดสองแถว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | บอดี้: ฟีนอล (UL94V-0)/ ฝาครอบ: P.V.C. (UL94V-0) | มาตรฐาน | UL/CSA | สกรู เทอร์มินอล | สกรูมาพร้อมแหวนรองเชิงมุม/M4 x 8 |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 11 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | มีจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ทางเดิน | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง