1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F-4000-B

FUSE HOLDER

F-4000-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

250 V, 10 A. F-400-B เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน พื้นฐานที่มีขนาด⌀6.4× 30 มม.ประเภทป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL C- UL ผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
F-4000-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 217.15

FUSE HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน φ 6.4 × 30 มม ชนิดการติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) ฟีนอล (UL94V-0)
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) PBT (UL94V-0) ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล ชนิด ชนิดสกรู/ ประเภทป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน UL / C-UL หมายเหตุพิเศษ ประเภททรงกระบอก
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) 4.5MAX ข้อควรระวัง ขั้วต่ำ แบบปรับได้ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ เทอร์มินอล เคลื่อนตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วจะไม่รับ ความตึง หลังจาก อุปกรณ์สายไฟ บันทึก รุ่น เก่า:F-7105

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-4000-B ในชุด F-4000-B