(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
⌀5.2 × 20 มม.F-7142 ซีรีส์ ท่อ/ สายยาง ฟิวส์ ชนิด B ระเบิดแบบธรรมดาผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ของ PSE ผลิต จากประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
F-7142-3A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.34 ฿ 19.35 | FUSE | 25 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายยาง ประเภท | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ทำลายความจุ(kA) | 0.3 | คุณสมบัติ หลอมรวม | ประเภท B | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | NA |
ขนาด ฟิวส์ | φ 5.2 × 20 มม | ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ | 25°C | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | กระจก | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง | 50 | จัดอันดับ บล็อค กระแสไฟฟ้า(A) | 300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-7142-3A ในชุด F-7142 ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง