1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ DRM (2 ขาพิน)

รีเลย์ DRM (2 ขาพิน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 238.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์อเนกประสงค์แบบใช้พลังงานเล็กน้อย ผลิตโดย Weidmuller
[คุณสมบัติ]
・ประเภทความไวสูง ขนาดเล็ก
・ประเภทสากล รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
· มีกลุ่มสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุม
· เป็นไปตามมาตรฐาน

รหัสสินค้า
7760056075
7760056076SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
รุ่น

฿ 238.62

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 3 วัน 115DRM270615LT

฿ 295.30

฿ 133.06

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 230DRM270730LT

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2c ฟังก์ชั่น กลอนล็อค มี
รูปทรงเทอร์มินอล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 10 มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL / TUV
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 36 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 21.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 28
การใช้งาน LED มีจำหน่าย ป้องกัน ไดโอด NA หน้า หน้าสัมผัส ชุบทอง NA