1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ Mini-USB UX60S ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

คอนเนคเตอร์ Mini-USB UX60S ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นขั้วต่อ mini-usb ที่ตรงตาม มาตรฐาน USB 2.0การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ซึ่งไม่ลึกเท่าขั้วต่อทั่วไป

[คุณสมบัติ]
• USB สอดคล้องตามมาตรฐาน:ด้วยความเร็วในการถ่ายโอนสูงถึง 480 Mbps จึงเหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
•การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่:ด้วยความลึกเพียง 7.0 มม. ชุดต้องใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยลง
• รองรับการใช้งาน กับการติดตั้งอัตโนมัติ:รองรับการใช้งาน กับฟีด เทป ขึ้นรูปนูน ทำให้ใช้กับการติดอัตโนมัติ
•ประเภทที่มี เทป ทนความร้อน สำหรับติดบน พื้นผิว ด้านบนของเต้ารับ
สินค้าใน สต๊อก เป็นสินค้าสั่งทำดังนั้นการคืนสินค้าและการยกเลิกไม่สามารถทำได้ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

รหัสสินค้า
UX60SC-MB-5S8
UX60SC-MB-5ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณสมบัติ

฿ 84.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 98 วัน -รูปทรง โล่กำบัง โลหะ:DIP (ความยาว 0.8 มม.)

฿ 32.88

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง โล่กำบัง โลหะ:SMT

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U UX60S ขั้วของหน้าสัมผัส ตัวเมีย
จำนวนหมุด 5 ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับ PCB พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC5 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การ ติด แผ่นวงจร (SMT) ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ สเปค มาตรฐาน
คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 0.8 ลดยอดขาย มีจำหน่าย ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -30 ถึง +75