1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN CAT5e ยืดหยุ่นสูง

สาย LAN CAT5e ยืดหยุ่นสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,333.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สาย LAN ชนิดมีชิลด์ พร้อมโพลีเมอร์พิเศษที่ให้ความยืดหยุ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

รหัสสินค้า
C5E(S-HFR)(K)-1
C5E(S-HFR)(K)-2
C5E(S-HFR)(K)-3
C5E(S-HFR)(K)-4
C5E(S-HFR)(K)-5
C5E(S-HFR)(K)-7
C5E(S-HFR)(K)-10
C5E(S-HFR)(K)-12
C5E(S-HFR)(K)-HSL-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียด โล่กำบัง มาตรฐาน เครือข่าย FA ชนิดของคอนเนคเตอร์ ความยาว ความยาว:ยึดอยู่กับที่ คุณสมบัติ สายไฟ UL PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) ขนาด AWG
(AWG)
การใช้งาน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง สายดิน ความยาว
(ม.)
คอนเนคเตอร์

฿ 1,333.98

LAN CABLES 1 ชิ้น 3 วัน โล่กำบัง สองชั้นไม่มี มาตรฐานRJ45-RJ45ยึดอยู่กับที่1.0 ถึง 1.9ทนน้ำมัน / ทนต่อการยืดหยุ่นสายไฟ รองรับการใช้งาน / คอนเนคเตอร์ ใช้ร่วมกันไม่ได้รองรับการใช้งาน ไม่ ได้26สัญญาณส่วนที่เคลื่อนย้ายได้PVCโพลีเมอร์พิเศษNA1-

฿ 1,582.78

LAN CABLES 1 ชิ้น 3 วัน โล่กำบัง สองชั้นไม่มี มาตรฐานRJ45-RJ45ยึดอยู่กับที่2.0 ถึง 2.9ทนน้ำมัน / ทนต่อการยืดหยุ่นสายไฟ รองรับการใช้งาน / คอนเนคเตอร์ ใช้ร่วมกันไม่ได้รองรับการใช้งาน ไม่ ได้26สัญญาณส่วนที่เคลื่อนย้ายได้PVCโพลีเมอร์พิเศษNA2-

฿ 1,976.90

LAN CABLES 1 ชิ้น 3 วัน โล่กำบัง สองชั้นไม่มี มาตรฐานRJ45-RJ45ยึดอยู่กับที่3.0 ถึง 4.9ทนน้ำมัน / ทนต่อการยืดหยุ่นสายไฟ รองรับการใช้งาน / คอนเนคเตอร์ ใช้ร่วมกันไม่ได้รองรับการใช้งาน ไม่ ได้26สัญญาณส่วนที่เคลื่อนย้ายได้PVCโพลีเมอร์พิเศษNA3-

฿ 2,091.35

LAN CABLES 1 ชิ้น 3 วัน โล่กำบัง สองชั้นไม่มี มาตรฐานRJ45-RJ45ยึดอยู่กับที่3.0 ถึง 4.9ทนน้ำมัน / ทนต่อการยืดหยุ่นสายไฟ รองรับการใช้งาน / คอนเนคเตอร์ ใช้ร่วมกันไม่ได้รองรับการใช้งาน ไม่ ได้26สัญญาณส่วนที่เคลื่อนย้ายได้PVCโพลีเมอร์พิเศษNA4-

฿ 2,230.97

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน โล่กำบัง สองชั้นไม่มี มาตรฐานRJ45-RJ45ยึดอยู่กับที่5.0 ถึง 6.9ทนน้ำมัน / ทนต่อการยืดหยุ่นสายไฟ รองรับการใช้งาน / คอนเนคเตอร์ ใช้ร่วมกันไม่ได้รองรับการใช้งาน ไม่ ได้26สัญญาณส่วนที่เคลื่อนย้ายได้PVCโพลีเมอร์พิเศษNA5-

฿ 2,731.74

LAN CABLES 1 ชิ้น 3 วัน โล่กำบัง สองชั้นไม่มี มาตรฐานRJ45-RJ45ยึดอยู่กับที่7.0 ถึง 9.9ทนน้ำมัน / ทนต่อการยืดหยุ่นสายไฟ รองรับการใช้งาน / คอนเนคเตอร์ ใช้ร่วมกันไม่ได้รองรับการใช้งาน ไม่ ได้26สัญญาณส่วนที่เคลื่อนย้ายได้PVCโพลีเมอร์พิเศษNA7-

฿ 3,078.81

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน โล่กำบัง สองชั้นไม่มี มาตรฐานRJ45-RJ45ยึดอยู่กับที่10.0 ถึง 19.9ทนน้ำมัน / ทนต่อการยืดหยุ่นสายไฟ รองรับการใช้งาน / คอนเนคเตอร์ ใช้ร่วมกันไม่ได้รองรับการใช้งาน ไม่ ได้26สัญญาณส่วนที่เคลื่อนย้ายได้PVCโพลีเมอร์พิเศษNA10-

฿ 3,876.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 3 วัน โล่กำบัง ชั้นเดียว----ทนต่อการยืดหยุ่น---สำหรับสัญญาณของส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (พร้อมขั้วต่อ RJ45 ที่ปลายทั้งสองข้าง)โพลีเมอร์พิเศษ-N/A-ขั้ว คอนเนคเตอร์ RJ45 ที่ปลายทั้งสองข้าง

฿ 3,765.38

LAN CABLE 1 ชิ้น 3 วัน โล่กำบัง ชั้นเดียว----ทนต่อการยืดหยุ่น---สำหรับสัญญาณของส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (พร้อมตัว ล็อค สกรู / ขั้ว คอนเนคเตอร์)โพลีเมอร์พิเศษ-N/A-ล็อค สกรู / ขั้ว คอนเนคเตอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน
ขนาด ตัวนำ AWG26 (0.12sq) จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9
สี สีดำ วัสดุ เปลือก PVC จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า (ประเภทเส้นเกลียวคู่)(P) 4
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 6.8 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 30 สายไฟ ชนิด มาตรฐาน