1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ์ดคอมแพ็คแฟลช MELSEC-Q ซีรี่ส์

การ์ดคอมแพ็คแฟลช MELSEC-Q ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,517.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

การ์ดคอมแพ็คแฟลช MELSEC-Q ซีรี่ส์
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่สำรองและป้องกันไม่ให้พารามิเตอร์สูญหาย
· สามารถใช้กับ CPU/ หน่วยประมวลผล ภาษา C, อินเตอร์เฟซ MES, เเครื่องบันทึกข้อมูล ความเร็วสูงและหน่วยเซิร์ฟเวอร์เว็บ
· มีให้เลือก 5 ประเภทพร้อม ความ จุของ แรม, หน่วยความจำ แตกต่างกัน
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการจัดเก็บ ไฟล์ โปรแกรมและพารามิเตอร์

แรม, หน่วยความจำ แฟลช การ์ด คอมแพ็คแฟลช

  • QD81MEM-512MBC: 512 MB
  • QD81MEM-1GBC: 1 GB
  • QD81MEM-2GBC: 2 GB
  • QD81MEM-4GBC: 4 GB
  • QD81MEM-8GBC: 8 GB
  • *อุปกรณ์อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหากไม่ได้ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi Electric หรือกับผลิตภัณฑ์ที่ทาง Mitsubishi Electric ระบุว่าเชื่อมต่อได้
  • *รองรับการใช้งาน Q06CCPU-V (QD81MEM-512 MBC)
  • *รองรับการใช้งาน Q12DCCPU-V

สเปคทั่วไปของการ์ด คอมแพ็คแฟลช

จำนวนการแทรก/การลบ10,000 ครั้ง
ขนาดภายนอกความสูง (H)36 mm
ความกว้าง (W)43 mm
ความลึก (D)3.3 mm
น้ำหนัก12 g
รหัสสินค้า
QD81MEM-1GBCSALE
QD81MEM-2GBCSALE
QD81MEM-4GBCSALE
QD81MEM-8GBCSALE
QD81MEM-512MBCSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ใบตัด)
รุ่น รองรับการใช้งาน สเปค อื่น ๆ

฿ 6,777.00

฿ 5,808.57

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1GQ06CCPU-V / Q12DCCPU-V / QJ71MES96 / QJ71WS96 / QD81DL96การ์ด Compact Flash ขนาด 1 GB

฿ 8,932.00

฿ 5,954.07

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน 2GQ12DCCPU-V / QD81DL96การ์ด Compact Flash ขนาด 2 GB

฿ 13,450.00

฿ 8,967.12

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน 4GQ12DCCPU-V / QD81DL96การ์ด Compact Flash ขนาด 4 GB

฿ 22,382.00

฿ 14,922.08

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8GQ12DCCPU-V / QD81DL96การ์ด Compact Flash ขนาด 8 GB

฿ 4,517.00

฿ 3,871.52

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน 512MQ06CCPU-V / Q12DCCPU-V / QJ71MES96 / QJ71WS96 / QD81DL96การ์ด Compact Flash ขนาด 512MB

กำลังโหลด …

  1. 1