1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แมกเนติกคอนแทคเตอร์กระแสตรง ซีรีส์ SD-Q

แมกเนติกคอนแทคเตอร์กระแสตรง ซีรีส์ SD-Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

คอนเเทคเตอร์ ประเภทการใช้งาน DC ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถขับเคลื่อนโดยตรงกับ Output ทรานซิสเตอร์ (24 V DC 0.1 A)
[คุณสมบัติ]
· คอนเเทคเตอร์ ประเภทการใช้งาน DC ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถขับเคลื่อนโดยตรงกับ Output ทรานซิสเตอร์ (24 V DC 0.1 A)
· สิ่งนี้ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้รีเลย์อินเตอร์เฟซ
· อุปกรณ์สายไฟนั้นมีความคล่องตัวเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเดินอุปกรณ์สายไฟไปยังรีเลย์เพื่อขจัดการผสมใด ๆ กับอุปกรณ์ควบคุม AC
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการหยุดวงจร, สวิตช์เครื่องทำความร้อน ฯลฯ

คุณสมบัติคอนแทคเตอร์ความไวแสงสูง ซีรีส์ SD-Q

ระดับสากล

  • ตรงตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ มากมาย ตรงตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นและมาตรฐานสากลมากมาย และได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน (JIS/JEM/IEC/DIN/VDE/BS/EN/UL/CSA/เครื่องหมาย CE/TÜV/GB)
  • ตรงมาตรฐาน JIS ใหม่ (JIS C 8201-4-1)
  • เครื่องหมายมาตรฐานจะปรากฏบนแผ่นป้ายตัวเครื่องหลักของผลิตภัณฑ์

การอนุรักษ์พลังงาน/สิ่งแวดล้อม

  • ลดการใช้พลังงานลงอย่างมากด้วยการใช้แม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรซ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
  • ชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปหลักแสดงวัสดุ ใช้เพื่อทำให้การรีไซเคิลง่ายขึ้น
  • ใช้วิธีการที่ส่งสัญญาณการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขยายออกไปซึ่งจะหยุดการเคลื่อนที่ของแกน ไปจนถึงระดับต่ำสุดซึ่งทำให้การใช้งานมีความเสถียรและมีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด

ง่ายต่อการใช้

  • ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นกับรุ่นเต็มรูปแบบรวมถึงหน่วยสัมผัสเสริมเพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม
  • ฟังก์ชั่นดูดซับไฟกระชากสร้างขึ้นในแบบมาตรฐาน ยับยั้งผลกระทบของแรงดันไฟกระชากเมื่อขดลวดดับ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว
  • ประเภท SD-Q มี Open Thermal Current ที่กว้าง (มาตรฐานการจ่ายกระแสไฟฟ้า) ทำให้มีความจุสูงและใช้ได้นาน เหมาะสำหรับการเพิ่มกำลังของวงจร แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถใช้กับวงจร 440 V AC
  • ชิ้นส่วนขึ้นรูปใช้วัสดุความหน่วงไฟ รับรองมาตรฐาน UL (UL94: การทดสอบความหน่วงไฟวัสดุพลาสติก)
ฝาครอบขั้วต่อที่ถอดออกได้ง่ายแยกกับตัวเครื่องหลักและชุดอุปกรณ์ โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน มีฟังก์ชั่นป้องกันนิ้ว ช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตและเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างงานซ่อมบำรุงและงานตรวจสอบ รูสำหรับขันสกรูที่มาพร้อมฝาครอบขั้วต่อทำหน้าที่เป็นรูนำทางไขควง ช่วยลดความผิดพลาดของการขันสกรู

ฝาครอบขั้วต่อที่ถอดออกได้ง่ายแยกกับตัวเครื่องหลักและชุดอุปกรณ์ โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน มีฟังก์ชั่นป้องกันนิ้ว ช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตและเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างงานซ่อมบำรุงและงานตรวจสอบ รูสำหรับขันสกรูที่มาพร้อมฝาครอบขั้วต่อทำหน้าที่เป็นรูนำทางไขควง ช่วยลดความผิดพลาดของการขันสกรู

การใช้หน้าสัมผัสเสริมแบบคู่ช่วยให้รองรับระดับต่ำสุดที่ 5 V DC 3 mA (อัตราความล้มเหลวคือ 5 × 10-7/ครั้ง ในสภาพแวดล้อมปกติที่ไม่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อน)

การใช้หน้าสัมผัสเสริมแบบคู่ช่วยให้สามารถรองรับในระดับที่ต่ำที่ 5 V DC 3 mA ได้ (อัตราความล้มเหลวคือ 5 × 10-7/ครั้ง ในสภาพแวดล้อมปกติที่ไม่มีฝุ่นหรือแก๊สกัดกร่อน)

ฟังก์ชั่นเปิดอย่างปลอดภัย (หน้าสัมผัสเสริม b ปิดเมื่อเชื่อมหน้าหน้าสัมผัสหลัก) ตรงตามข้อกำหนดของข้อบังคับ EN60204-1

ฟังก์ชั่นเปิดอย่างปลอดภัย (หน้าสัมผัสเสริม b ปิดเมื่อเชื่อมหน้าหน้าสัมผัสหลัก) ตรงตามข้อกำหนดของข้อบังคับ EN60204-1 "อุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องจักรอุตสาหกรรม" " ฟังก์ชั่นอุปกรณ์ควบคุมระหว่างการทำงานผิดพลาด" สามารถใช้เป็นหน้าสัมผัสวงจรอินเตอร์ล็อคได้

การติดตั้งรางเป็นแบบมาตรฐาน สามารถติดตั้งเป็นสินค้ามาตรฐานลงบนรางขนาด 35 มม. ได้ และสอดคล้องตามข้อบังคับ IEC และ DIN

การติดตั้งรางเป็นแบบมาตรฐาน สามารถติดตั้งเป็นสินค้ามาตรฐานลงบนรางขนาด 35 มม. ได้ และสอดคล้องตามข้อบังคับ IEC และ DIN

สามารถติดตั้งเทอร์มอลรีเลย์ได้โดยไม่ต้องมีอแดปเตอร์ สามารถติดตั้งโดยตรงกับคอนแทคเตอร์ได้เลย ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนเป็นสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย เพียงซื้อเทอร์มอลรีเลย์เพิ่มเติม

สามารถติดตั้งเทอร์มอลรีเลย์ได้โดยไม่ต้องมีอแดปเตอร์ สามารถติดตั้งโดยตรงกับคอนแทคเตอร์ได้เลย ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนเป็นสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย เพียงซื้อเทอร์มอลรีเลย์เพิ่มเติม

แสดงหมายเลขขั้วต่อที่รองรับ IEC ที่ด้านหน้าของตัวสินค้าหลัก และเพื่อให้แยกความแตกต่างของหน้าสัมผัส a และ b ได้อย่างง่ายดาย จึงมีรหัสประจำตัว (NO, NC) แสดงไว้ที่ด้านหน้าของตัวสินค้าหลัก

แสดงหมายเลขขั้วต่อที่รองรับ IEC ที่ด้านหน้าของตัวสินค้าหลัก และเพื่อให้แยกความแตกต่างของหน้าสัมผัส a และ b ได้อย่างง่ายดาย จึงมีรหัสประจำตัว (NO, NC) แสดงไว้ที่ด้านหน้าของตัวสินค้าหลัก

ขนาดเล็ก

สำหรับแผงควบคุมขนาดเล็ก สามารถใช้กับวงจร 440 V AC ได้ แม้จะมีขนาดเล็ก

สำหรับแผงควบคุมขนาดเล็ก สามารถใช้กับวงจร 440 V AC ได้ แม้จะมีขนาดเล็ก

ชื่อชนิดSD-Q11SD-Q12
ขนาดภายนอกความสูง65%67%
ความลึก60%61%
การติดตั้งพื้นที่พื้นผิว68%70%

พิกัด / ประสิทธิภาพของคอนแทคเตอร์ความไวสูง ซีรีส์ SD-Q

ชื่อชนิดชนิดกลับทางไม่ได้
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ SD-Q11Q12
พิกัดทนแรงดันของฉนวน [ V ]690
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน
[A]
มอเตอร์ กรงกระรอก 3 เฟส
(Class AC-3)
200 ถึง 240 V12
380 ถึง 440 V9
500 ถึง 550 V7
มอเตอร์ 1 เฟส
(Class AC-3)
100 ถึง 110 V8
200 ถึง 220 V6
โหลดไฟฟ้าความต้านทาน (Class AC-1)100 ถึง 220 V10 (15) หมายเหตุ 1
380 ถึง 440 V10
มอเตอร์ DC*
(Class DC2, DC4)
2 หน้าสัมผัส ตัวต่อสายเคเบิ้ล24 V12
48 V6
100 ถึง 110 V1.2
3 หน้าสัมผัส ตัวต่อสายเคเบิ้ล24 V12
48 V10
100 ถึง 110 V2.5
พิกัดความจุ
[ kW ]
มอเตอร์ กรงกระรอก 3 เฟส
(Class AC-3)
200 ถึง 240 V2.5
380 ถึง 440 V4
500 ถึง 550 V4
มอเตอร์ 1 เฟส
(Class AC-3)
100 ถึง 110 V0.2
200 ถึง 220 V0.4
Open Thermal Current [ A ]20
พิกัดการตัดกระแสไฟ
[A]
220 V120
440 V90
พิกัดการปิดกระแสไฟ
[A]
220 V120
440 V90
ความถี่สวิตซ์ [ครั้ง/ชัวโมง]1,800
ความทนทานในการสลับ
[10,000 ครั้ง]
ไฟฟ้า (Class AC-3)100
เชิงกล1,000

หมายเหตุ 1: ความทนทานทางไฟฟ้าคือการทำงานขณะที่อัตราการกระเพื่อมน้อยกว่าการเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 3 เฟส สำหรับการเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นเฟสเดียวคือ 800,000 ครั้ง นอกจากนี้ ความทนทานทางไฟฟ้าของมอเตอร์อื่น ๆ นอกเหนือจากมอเตอร์กรงกระรอก 3 เฟส (คลาส AC-3) คือ 500,000 เท่า (อย่างไรก็ตาม พิกัดใน () สำหรับโหลดความต้านทานตั้งแต่ 200 ถึง 220 V จะเป็น 250,000 เท่า)
หมายเหตุ 2: การปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานที่สอดคล้องกัน: JIS C8201-4-1, IEC 60947-4-1 (* คลาส DC2 และ DC4 เป็น JEM 1038 เท่านั้น)

รหัสสินค้า
SD-Q11 DC24VSALE
SD-Q12 DC24VSALE
SD-QR12 DC24VSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าสัมผัสเสริม ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,125.00

฿ 927.45

MAGNETICCONTACTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1a45

฿ 1,526.00

฿ 1,262.46

MAGNETICCONTACTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1a54.5

฿ 3,293.00

฿ 2,712.44

MAGNETIC STARTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 1a1b x 254.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) DC24 จำนวนขั้ว 3
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 51 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 66.5
ชื่ออุปกรณ์ คอนแทคเตอร์ความไวสูง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า ความต้านทานที่ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC-1) AC 100 ถึง 220 V(A) 10 จัดอันดับ ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC-1) AC 380 ถึง 440 V(A) 10