1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิต CC-link/LT ซีรีส์ MELSEC-Q

PLC(EXPANSIONUNIT)

ยูนิต CC-link/LT ซีรีส์ MELSEC-Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,597.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิต CC-link/LT สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์

รายละเอียดจำเพาะของยูนิต CC-link/LT ซีรีส์ MELSEC-Q

รูป QJ61CL12

รูป QJ61CL12

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

สเปค อุปกรณ์ควบคุม
โหมดจุดโหมด 4 จุด / โหมด 8 จุด / โหมด 16 จุด
จุดลิงค์สูงสุด ( ) สำหรับเมื่อใช้ที่อยู่อินพุต/เอาท์พุตเดียวกันโหมด 4 จุด256 จุด (512 จุด)
โหมด 8 จุด512 จุด (1,024 จุด)
โหมด 16 จุด1,024 จุด (2,048 จุด)
จุดลิงค์ต่อสถานี ( ) สำหรับเมื่อใช้ที่อยู่อินพุต/เอาท์พุตเดียวกันโหมด 4 จุด4 จุด (8 จุด)
โหมด 8 จุด8 จุด (16 จุด)
โหมด 16 จุด16 จุด (32 จุด)
เวลาสแกนลิงค์เชื่อมต่อ 32 สถานีโหมด 4 จุดจำนวนจุด: 128
2.5 Mbps: 0.7 ms
625 kbps: 2.2 ms
156 kbps: 8.0 ms
โหมด 8 จุดจำนวนจุด: 256
2.5 Mbps: 0.8 ms
625 kbps: 2.7 ms
156 kbps: 10.0 ms
โหมด 16 จุดจำนวนจุด: 512
2.5 Mbps: 1.0 ms
625 kbps: 3.8 ms
156 kbps: 14.1 ms
เชื่อมต่อ 64 สถานีโหมด 4 จุดจำนวนจุด: 256
2.5 Mbps: 1.2 ms
625 kbps: 4.3 ms
156 kbps: 15.6 ms
โหมด 8 จุดจำนวนจุด: 512
2.5 Mbps: 1.5 ms
625 kbps: 5.4 ms
156 kbps: 20.0 ms
โหมด 16 จุดจำนวนจุด: 1,024
2.5 Mbps: 2.0 ms
625 kbps: 7.4 ms
156 kbps: 27.8 ms
รายละเอียดจำเพาะของระบบสื่อสาร
ความเร็วในการส่ง2.5 Mbps / 625 kbps / 156 kbps
วิธีการ ระบบสื่อสารวิธี BITR (การบรอดแคสต์โพล + การตอบสนองตามช่วงเวลา)
ชนิดพาธการส่งสัญญาณวิธี T-branch
วิธีการควบคุมข้อผิดพลาดCRC
จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ64 อุปกรณ์
หมายเลขสถานีระยะไกล1 ถึง 64
ตำแหน่งการเชื่อมต่อสถานีหลักเชื่อมต่อกับปลายสายหลัก
สายเคเบิ้ลสื่อสารสายแพเฉพาะ (0.75 มม.2 × 4)
สาย VCTF
สายอ่อน
รายละเอียดจำเพาะของยูนิต
แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอกแรงดันไฟฟ้า1 ถึง 28.8 V DC
กระแสไฟฟ้า0.028 A
กระแสไฟเมื่อเริ่มต้น0.070 A
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16/32/48/64/128/256/512/1,024 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.13 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.09 กก.
รหัสสินค้า
QJ61CL12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,597.00

฿ 6,511.39

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของหน่วย PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม‎ ความเร็วในการส่ง 2.5Mbps/625kbps/156kbps ช่วงเวลาการรวบรวม 35 ม. (2.5 Mbps)/100 ม. (625kbps)/500 ม. (156kbps)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QJ61CL12 ในชุด ยูนิต CC-link/LT ซีรีส์ MELSEC-Q