(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตอินพุต AC ซีรีส์ MELSEC-Q
[คุณสมบัติ]
·กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างกว่าแรงดันไฟฟ้าทั่วไปและจำนวนจุดอินพุต
· ขนาดภายนอก: (H) 98 มม., (W) 27.4 มม., (D) 90 มม.
[การใช้งาน]
· สำหรับการรับสัญญาณ ON/OFF จากภายนอกและการส่งสัญญาณ ON/OFF ไปภายนอก
รูปแบบอินพุต | อินพุต AC | |
---|---|---|
จำนวนอินพุต | 16 จุด | |
พิกัดแรงดันอินพุต, ความถี่ | 100 ถึง 120 V AC (+10/ - 15%), 50/60 Hz (±3 Hz) | |
ตัวประกอบความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ภายใน 5% | |
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุต | ประมาณ 8 mA (สำหรับ 100 V AC, 60 Hz) ประมาณ 7 mA (สำหรับ 100 V AC, 50 Hz) | |
กระแสพุ่งเข้า | สูงสุด 200 mA ภายใน 1 ms (สำหรับ 132 V AC) | |
แรงดันไฟฟ้า ON / กระแสไฟฟ้า ON | 80 V AC หรือสูงกว่า / 5 mA หรือสูงกว่า (50 Hz, 60 Hz) | |
แรงดันไฟฟ้า OFF / กระแสไฟฟ้า OFF | 30 V AC หรือต่ำกว่า / 1.7 mA หรือต่ำกว่า (50 Hz, 60 Hz) | |
อิมพีแดนซ์ของอินพุต | ประมาณ 12 kΩ (60 Hz), ประมาณ 15 kΩ (50 Hz) | |
เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | OFF > ON | 15 ms หรือต่ำกว่า (100 V AC 50 Hz, 60 Hz) |
ON > OFF | 20 ms หรือต่ำกว่า (100 V AC 50 Hz, 60 Hz) | |
วิธีการของอินพุตจุดร่วม | 16 จุด 1 คอมมอน | |
วิธีการฉนวน | ฉนวนแยกสัญญาณทางแสง | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 1,780 V AC rms / 3 รอบ (ระดับความสูง 2,000 ม.) | |
ความต้านทานของฉนวน | 10 MΩ หรือสูงกว่าบน โอห์มมิเตอร์ | |
การแสดงผลการทำงาน | การแสดงผล ON (LED) | |
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 16 จุด (การกำหนด I/O: อินพุต 16 จุด) | |
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 50 mA (TYP. ทุกจุด ON) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm |
ความกว้าง (W) | 27.4 mm | |
ความลึก (D) | 90 mm | |
น้ำหนัก | 0.17 กก. |
อินพุตดีเรตติ้ง
ระดับการป้องกัน QX10: IP1X / วิธีการต่อสายไฟภายนอก: แผงขั้วต่อแบบขันสกรู 18 จุด (สกรู M3)
ระดับการป้องกัน QX10-TS: IP2X / วิธีการต่อสายไฟภายนอก: แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง 2 ชิ้น 18 จุด
รูปแบบอินพุต | อินพุต AC | |
---|---|---|
จำนวนอินพุต | 8 จุด | |
พิกัดแรงดันอินพุต, ความถี่ | 100 ถึง 240 V AC (+10/ - 15%), 50/60 Hz (±3 Hz) | |
ตัวประกอบความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ภายใน 5% | |
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุต | ประมาณ 17 mA (200 V AC, 60 Hz) ประมาณ 14 mA (200 V AC, 50 Hz) ประมาณ 8 mA (100 V AC, 60 Hz) ประมาณ 7 mA (100 V AC, 50 Hz) | |
กระแสพุ่งเข้า | สูงสุด 950 mA ภายใน 1 ms (สำหรับ 264 V AC) | |
แรงดันไฟฟ้า ON / กระแสไฟฟ้า ON | 80 V AC หรือสูงกว่า / 5 mA หรือสูงกว่า (50 Hz, 60 Hz) | |
แรงดันไฟฟ้า OFF / กระแสไฟฟ้า OFF | 30 V AC หรือต่ำกว่า / 1.7 mA หรือต่ำกว่า (50 Hz, 60 Hz) | |
อิมพีแดนซ์ของอินพุต | ประมาณ 12 kΩ (60 Hz), ประมาณ 15 kΩ (50 Hz) | |
เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | OFF > ON | 10 ms หรือต่ำกว่า (100 V AC 50 Hz, 60 Hz) |
ON > OFF | 20 ms หรือต่ำกว่า (100 V AC 50 Hz, 60 Hz) | |
วิธีการของอินพุตจุดร่วม | 8 จุด 1 คอมมอน | |
วิธีการฉนวน | ฉนวนแยกสัญญาณทางแสง | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 2,830 V AC rms / 3 รอบ (ระดับความสูง 2,000 ม.) | |
ความต้านทานของฉนวน | 10 MΩ หรือสูงกว่าบน โอห์มมิเตอร์ | |
ระดับการป้องกัน | IP1X | |
การแสดงผลการทำงาน | การแสดงผล ON (LED) | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู 18 จุด (สกรู M3) | |
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 16 จุด (การกำหนด I/O: อินพุต 16 จุด) | |
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 50 mA (TYP. ทุกจุด ON) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm |
ความกว้าง (W) | 27.4 mm | |
ความลึก (D) | 90 mm | |
น้ำหนัก | 0.20 กก. |
อินพุตดีเรตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
QX10 |
QX10-TS |
QX28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | แรงดันขาเข้า (V) | คุณสมบัติ | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า (mA) | รูปทรง เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,517.00 ฿ 3,871.52 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | AC100 ถึง 120 | 16 จุด 1 คอมมอน | 7(AC100V50Hz) / 8(AC100V60Hz) | แผงขั้วต่อ 18 จุด | ||
฿ 5,133.00 ฿ 4,400.01 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | AC100 ถึง 120 | 16 จุด 1 คอมมอน | 7(AC100V50Hz) / 8(AC100V60Hz) | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง พร้อมฟังก์ชั่นแสดง 18 จุด | ||
฿ 4,517.00 ฿ 3,871.52 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | AC 100–240 | 8 จุด 1 คอมมอน | 7(AC100V50Hz) / 8(AC100V60Hz) / 14(AC200V50Hz) / 17(AC200V60Hz) | แผงขั้วต่อ 18 จุด |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | เวลาตอบรับอินพุต | 20 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุตที่ถูกครอบครอง(จุด) | 16 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง